(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MASAMUNEJAN-12
カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)【2~10個入り】 カモイ マスキングテープケンチクトソウ (10マキイリ)

カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入) MASAMUNEJAN-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

【特長】・適度な粘着力で様々な被着体に適用可能です・テープ背面への塗料密着が良...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

MASAMUNEJAN-12 解除

Loading...

MASAMUNEJAN-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MASAMUNEJAN-12

12
4971910230756
102-6175

1パック

10個入り

540( 594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な粘着力で様々な被着体に適用可能です
・テープ背面への塗料密着が良く、フレーキングが少ないです

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

MASAMUNEJAN-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)の型番MASAMUNEJAN-12のページです。
型番MASAMUNEJAN-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

    18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

    18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

      マスキングテープNo.720

      マスキングテープNo.720

        18m マスキングテープ(塗装用)

        18m マスキングテープ(塗装用)

          18m マスキングテープ(サイディング用)

          18m マスキングテープ(サイディング用)

            建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

            建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

              建築塗装用 マスキングテープ(18m)

              建築塗装用 マスキングテープ(18m)

                カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                  マスキングテープ粗面養生用

                  マスキングテープ粗面養生用

                    メーカー カモ井加工紙 エスコ ケニス エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ カモ井加工紙 カモ井加工紙
                    通常価格 401円 1,710円 1,338円 940円 748円 440円 420円 28,222円 613円
                    通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   7日目  
                    基材 和紙 不織布 和紙 平面紙 平面紙 和紙 平面紙 和紙 和紙
                    粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系
                    粘着力 2.0N/10mm - - 0.1N/mm 1.1N/10mm - 0.1N/mm 2.07N/10mm -
                    パープル系 パープル系 ホワイト系 イエロー系 レッド系 イエロー系 ブルー系 イエロー系 グリーン系
                    テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18

                    カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MASAMUNEJAN-15
                    MASAMUNEJAN-18
                    MASAMUNEJAN-20
                    MASAMUNEJAN-21
                    MASAMUNEJAN-24
                    MASAMUNEJAN-30
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    JANコード トラスココード

                    491円

                    ( 540円 )

                    8個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    154971910230770102-6176

                    504円

                    ( 554円 )

                    7個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    184971910230794102-6177

                    491円

                    ( 540円 )

                    6個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    204971910230817102-6178

                    504円

                    ( 554円 )

                    6個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    214971910230831102-6179

                    491円

                    ( 540円 )

                    5個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    244971910230855102-6180

                    491円

                    ( 540円 )

                    4個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    304971910230879102-6181

                    マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました