(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MIRACLEMINTJAN-15
マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用【4~8個入り】 マスキングテープ

マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用 MIRACLEMINTJAN-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
678円
税込単価
746円

【特長】・デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくいです・内装全般...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 耐プライマー性に劣っているため、内装用としてご使用下さい

型番

MIRACLEMINTJAN-15 解除

Loading...

MIRACLEMINTJAN-15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
粘着力
テープ幅(mm)
引張強度
JANコード
トラスココード
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIRACLEMINTJAN-15

0.60N/10mm
15
37.9N/15mm
4971910226575
102-6170
壁紙・石膏ボード用

1パック

8個入り

678( 746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくいです
・内装全般に安心してご使用いただけます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 耐プライマー性に劣っているため、内装用としてご使用下さい

Loading...

MIRACLEMINTJAN-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用の型番MIRACLEMINTJAN-15のページです。
型番MIRACLEMINTJAN-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用

マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用

    和紙マスキングテープ武蔵

    和紙マスキングテープ武蔵

      マスキングテープ粗面養生用

      マスキングテープ粗面養生用

        風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

        風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

          マスキングテープ サイディングボード用

          マスキングテープ サイディングボード用

            カブキS 建築塗装用マスキングテープ

            カブキS 建築塗装用マスキングテープ

              カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

              カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

                BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ 箱販売

                BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ 箱販売

                  マスキングテープ(塗装用)

                  マスキングテープ(塗装用)

                    マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

                    マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

                      マスキングテープ武蔵 (車輌塗装用)

                      マスキングテープ武蔵 (車輌塗装用)

                        メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms カモ井加工紙 カモ井加工紙
                        通常価格 564円 363円 613円 36,838円 545円 28,222円 6,177円 34,610円 626円 500円 445円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   4日目   4日目~   4日目~   8日目   4日目   1日目   1日目~   4日目~  
                        基材 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 和紙 - 和紙 - 和紙 和紙
                        粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系
                        グリーン系 イエロー系 グリーン系 グリーン系 - イエロー系 - レッド系 - - -
                        テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 - 18 18 18 18
                        テープ厚(mm) 0.09 0.09 0.17 0.18 0.1 0.09 - 0.08 - 0.09 0.09

                        マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MINTJAN-18
                        MINTJAN-21
                        MINTJAN-24
                        MIRACLEMINTJAN-18
                        MIRACLEMINTJAN-21
                        MIRACLEMINTJAN-24
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        粘着力 テープ幅
                        (mm)
                        引張強度 JANコード トラスココード 用途

                        592円

                        ( 651円 )

                        7個入り

                        1パック -

                        7日目

                        -18-4971910162910121-8187-

                        592円

                        ( 651円 )

                        6個入り

                        1パック -

                        7日目

                        -21-4971910171271121-8185-

                        564円

                        ( 620円 )

                        5個入り

                        1パック -

                        7日目

                        -24-4971910162927121-8208-

                        722円

                        ( 794円 )

                        7個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        0.60N/10mm1837.9N/15mm4971910226599102-6171壁紙・石膏ボード用

                        656円

                        ( 722円 )

                        6個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        0.60N/10mm2137.9N/15mm4971910226612102-6172壁紙・石膏ボード用

                        616円

                        ( 678円 )

                        5個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        0.60N/10mm2437.9N/15mm4971910226636102-6173壁紙・石膏ボード用

                        マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました