(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KABUKISJAN-38
マスキングテープ車両塗装用【1~20個入り】 マスキングテープ

マスキングテープ車両塗装用 KABUKISJAN-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

【特長】・車輌、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです・しっかり付いて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

KABUKISJAN-38 解除

Loading...

KABUKISJAN-38 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KABUKISJAN-38

38
18
0.09
-
121-8203

1パック

3個入り

480( 528円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輌、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです
・しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです
・巻き戻しが軽く作業性が良好です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

KABUKISJAN-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ車両塗装用の型番KABUKISJAN-38のページです。
型番KABUKISJAN-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ車両塗装用

マスキングテープ車両塗装用

    マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

    マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

      カブキS 建築塗装用マスキングテープ

      カブキS 建築塗装用マスキングテープ

        マスキングテープ武蔵 (車輌塗装用)

        マスキングテープ武蔵 (車輌塗装用)

          マスキングテープ(塗装用)

          マスキングテープ(塗装用)

            風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

            風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

              ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

              ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

                マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用)

                マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用)

                  マスキングテープ弁慶

                  マスキングテープ弁慶

                    マスキングテープCHECK3

                    マスキングテープCHECK3

                      BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ 箱販売

                      BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ 箱販売

                        マスキングテープ粗面養生用

                        マスキングテープ粗面養生用

                          マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用

                          マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms カモ井加工紙 nitoms カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙
                            通常価格 319円 500円 28,222円 445円 626円 36,838円 1,065円 437円 565円 653円 34,610円 613円 564円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目~   4日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   1日目~  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 - クレープ紙 和紙 - 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系
                            イエロー系 - イエロー系 - - グリーン系 - - - イエロー系 レッド系 グリーン系 グリーン系
                            色詳細 イエロー イエロー - - - - オレンジ イエロー/ブラック ピンク グリーン
                            連続使用温度 100℃(30分) - - - - - - - - 100℃(30分) - - -

                            マスキングテープ車両塗装用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KABUKISJAN-100
                            KABUKISJAN-12
                            KABUKISJAN-20
                            KABUKISJAN-40
                            KABUKISJAN-6
                            KABUKISJAN-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            424円

                            ( 466円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            100180.094971910172711121-8179

                            507円

                            ( 558円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            12180.094971910162651121-8178

                            507円

                            ( 558円 )

                            6個入り

                            10パック あり

                            4日目

                            20180.094971910165805121-8192

                            507円

                            ( 558円 )

                            3個入り

                            10パック あり

                            4日目

                            40180.094971910162668121-8198

                            507円

                            ( 558円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            6180.09-121-8197

                            551円

                            ( 606円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            60180.094971910172650121-8196

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました