(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HUUJINJAN24
マスキングテープ粗面養生用 マスキングテープ

マスキングテープ粗面養生用 HUUJINJAN24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
613円
税込単価
674円

【特長】・建築塗装用マスキングテープです・リシン・スタッコをはじめどんな粗面に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

HUUJINJAN24 解除

Loading...

HUUJINJAN24 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HUUJINJAN24

24
4971910162767
121-8193

1個

613( 674円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築塗装用マスキングテープです
・リシン・スタッコをはじめどんな粗面にもしっかり着きます
・テープの引き出しが軽くなり、マスキング作業の効率もアップします

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

HUUJINJAN24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ粗面養生用の型番HUUJINJAN24のページです。
型番HUUJINJAN24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ粗面養生用

マスキングテープ粗面養生用

    和紙マスキングテープ武蔵

    和紙マスキングテープ武蔵

      マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用

      マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用

        風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

        風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

          カブキS 建築塗装用マスキングテープ

          カブキS 建築塗装用マスキングテープ

            マスキングテープ武蔵 (車輌塗装用)

            マスキングテープ武蔵 (車輌塗装用)

              マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

              マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

                マスキングテープ弁慶

                マスキングテープ弁慶

                  BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ 箱販売

                  BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ 箱販売

                    マスキングテープ車両塗装用

                    マスキングテープ車両塗装用

                      メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙
                      通常価格 613円 388円 601円 36,838円 28,222円 477円 532円 585円 34,610円 340円
                      通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目~  
                      基材 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙
                      粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                      グリーン系 イエロー系 グリーン系 グリーン系 イエロー系 - - - レッド系 イエロー系
                      テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 -
                      テープ厚(mm) 0.17 0.09 0.09 0.18 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 -

                      マスキングテープ粗面養生用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      HUUJINJAN18
                      HUUJINJAN21
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      テープ幅
                      (mm)
                      JANコード トラスココード

                      733円

                      ( 806円 )
                      1個 -

                      7日目

                      184971910162750121-8171

                      733円

                      ( 806円 )
                      1個 -

                      7日目

                      214971910165522121-8214

                      マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました