(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TERAOKA P-カットW NO.4141W 30mmX23m 青

TERAOKA P-カットW NO.4141W 30mmX23m 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
801円
税込単価
881円

【特長】・建築塗装の養生の手間を省く捨てテープ付きの工程短縮テープです【商品仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 人体には貼らないでください電気絶縁用に使用しないでください貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください

型番

4141W-B-30MM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4141W-B-30MM

5個

801( 881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築塗装の養生の手間を省く捨てテープ付きの工程短縮テープです
【商品仕様】
・建築の塗装、窓枠サッシ用に
・粘着力:3.73N/10mm
・引張強度:39.08N/10mm
・色:青
・幅(mm):30
・長さ(m):23
・厚さ(mm):0.155(2層目のみ)
・粘着力(N/mm):3.73
・引張強度(N/mm):39.08
・最大テープ外径(mm):131
・紙管サイズ(mm):90
・筆記可否:油性ペンは可
・別作可否:不可
・材質:基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系
・JANコード:4964833414648
・トラスココード:114-5289
・質量:680g

(i)ご注意

  • 人体には貼らないでください電気絶縁用に使用しないでください貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください

4141W-B-30MMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TERAOKA P-カットW NO.4141W 30mmX23m 青の型番4141W-B-30MMのページです。
型番4141W-B-30MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TERAOKA P-カットW NO.4141W 30mmX23m 青

TERAOKA P-カットW NO.4141W 30mmX23m 青

    No.642K スプライシングテープ

    No.642K スプライシングテープ

      パイオラン パイオラン床養生用テープ

      パイオラン パイオラン床養生用テープ

        自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

        自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

          No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

          No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

            リビックテープ No.401

            リビックテープ No.401

              フィラメンテープ AH-9510

              フィラメンテープ AH-9510

                フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

                フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

                  セロハンテープ No.29 透明

                  セロハンテープ No.29 透明

                    No.9110 フィラメンテープ

                    No.9110 フィラメンテープ

                      パイオラン 仮設コード固定用テープ

                      パイオラン 仮設コード固定用テープ

                        軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

                        軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

                          メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 ダイヤテックス トラスコ中山 日東電工 日東電工 日本緑十字社 日東電工 日東電工 マクセルスリオンテック ダイヤテックス 日東電工
                          通常価格 801円 30,973円 265円 320円 954円 231円 3,984円 1,417円 22,435円 73,200円 992円 12,892円
                          通常出荷日 1日目   10日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   7日目   4日目   1日目   7日目  

                          TERAOKA P-カットW NO.4141W 30mmX23m 青のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました