(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKR-25LS
コンクリート型枠先付け工法用テープ コウギョウヨウテープ

コンクリート型枠先付け工法用テープ TKR-25LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,036円
税込単価
1,140円

【特長】・表裏異なる粘着剤を使用してる為タイルシートの型枠固定に最適です・1面...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ長さ(m):
    40
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(TKR-20LS)になります。

型番

TKR-25LS 解除

Loading...

TKR-25LS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TKR-25LS

TKR-25LS

25
4953871216932
102-7322

5個

1,036( 1,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表裏異なる粘着剤を使用してる為タイルシートの型枠固定に最適です
・1面は弱粘着剤を塗布しており、型枠面用です
・2面は強粘着剤を塗布しており、タイルシート面用です
・直線カット性に優れた基材を使用しているので手切れ性が抜群です
【商品仕様】
・コンクリートテープ型枠先付け工法用テープ
・粘着力(N/mm):10N/25mm(1面)、20N/25mm(2面)
・粘着力:10N/25mm(1面)、20N/25mm(2面)
・色:ホワイト
・長さ(m):40
・厚さ(mm):0.2
・材質:基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(TKR-20LS)になります。

TKR-25LSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート型枠先付け工法用テープの型番TKR-25LSのページです。
型番TKR-25LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート型枠先付け工法用テープ

コンクリート型枠先付け工法用テープ

    超強力両面テープ 透明材料用

    超強力両面テープ 透明材料用

      200x100x0.5mmアクリル用透明両面テープ

      200x100x0.5mmアクリル用透明両面テープ

        No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

        No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

          25mmx10m 両面テープ(超強力)

          25mmx10m 両面テープ(超強力)

            VHB構造用接合テープ  Y-4924

            VHB構造用接合テープ Y-4924

              多用途厚手両面テープ

              多用途厚手両面テープ

                防水気密テープ(両面・黒)

                防水気密テープ(両面・黒)

                  強力両面テープ No.541 幅5mm

                  強力両面テープ No.541 幅5mm

                    一般両面テープ J0411~J0419

                    一般両面テープ J0411~J0419

                      メーカー 日東エルマテリアル nitoms エスコ 寺岡製作所 エスコ スリーエムジャパン nitoms エスコ nitoms nitoms
                      通常価格 875円 736円 660円 49,248円 4,620円 9,680円 644円 1,220円 335円 102円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                      テープ厚(mm) 0.2 1 0.5 0.047 0.4 0.4 0.4 0.23 0.75 0.1
                      テープ長さ(m) 40 - 0.1 100 10 10 15 20 10 20
                      ホワイト クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト ブラック ブラック ホワイト

                      コンクリート型枠先付け工法用テープのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TKR-20LS
                      TKR-30LS
                      TKR-40LS
                      TKR-50LS
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      テープ幅
                      (mm)
                      JANコード トラスココード

                      875円

                      ( 963円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      204953871216925102-7321

                      1,244円

                      ( 1,368円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      304953871216949102-7323

                      1,659円

                      ( 1,825円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      404953871216956102-7324

                      2,074円

                      ( 2,281円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      504953871216963102-7325

                      布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました