(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップテープ【5個入り】

ノンスリップテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,026円 ~ 1,087円
税込価格
1,129円 ~ 1,196円

【特長】・階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    125
  • テープ長さ(m):
    0.125
  • テープ厚(mm):
    0.8
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 基材:
    アルミ系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    8N/10mm
  • 基材詳細:
    アルミ箔
  • 引張強度:
    58.8N/10mm
  • 用途:
    素足以外で歩行する場所全般
  • 砥粒:
    炭化ケイ素、酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4953871217588
114-5966
10

1パック

5個入り

1,087( 1,196円 )

1日目

ブラウン
4953871217618
114-5968
10

1パック

5個入り

1,026( 1,129円 )

1日目

グリーン
4953871217601
114-5969
10

1パック

5個入り

1,087( 1,196円 )

1日目

グレー
4953871217625
114-5970
10

1パック

5個入り

1,087( 1,196円 )

1日目

ホワイト
4953871217632
114-5971
10

1パック

5個入り

1,026( 1,129円 )

1日目

イエロー
4953871217595
114-5972
10

1パック

5個入り

1,026( 1,129円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです
・アルミ基材なので、凹凸面に追従します

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップテープ

ノンスリップテープ

    TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

    TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

      滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

      滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

         セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

        セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

          70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

          70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

            100x430mm セフティーステップ(2枚)

            100x430mm セフティーステップ(2枚)

              ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

              ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                透明ノンスリップテープ(5m)

                透明ノンスリップテープ(5m)

                  ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                  ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                    15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                    15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                      テープ用保護テープ(滑り止め付)

                      テープ用保護テープ(滑り止め付)

                        200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

                        200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

                          防災夜光テープ

                          防災夜光テープ

                            メーカー 日東エルマテリアル トラスコ中山 エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ エスコ エスコ nitoms
                            通常価格 1,026円 1,680円 600円 1,078円 620円 2,016円 4,780円 2,732円 4,594円 6,790円 3,050円 840円 247円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
                            テープ幅(mm) 125 40 80 - 70 100 150 - 150 - - 20 -
                            テープ長さ(m) 0.125 0.04 80 - 70 430 0.61 5 0.61 15.2 - 200 -
                            テープ厚(mm) 0.8 0.65 約0.7 0.8 0.7 6 0.8 0.5 0.8 0.22 - 1.5 -
                            屋内用/屋外用 屋外用 - 屋外用 - 屋外用 屋外用 - - - 屋内用 / 屋外用 - 屋内用 -
                            基材 アルミ系 - - アルミ系 - - アルミ系 - - プラスチック系 - プラスチック系 -

                            ノンスリップテープのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            作業スペースの滑り止め
                            評価 1.0満足度:1.02024/03/14
                            ミスミサイト上では125mと表記されていますが実際の長さは125mではなく、125mmだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            弊社サイト掲載情報不備によりご迷惑をお掛けしてしまい、大変申し訳ございませんでした。
                            正しい情報に修正させていただきました。
                            掲載情報の精度向上に努めてまいりますので、今後もご愛顧賜りますようお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました