(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン アルミテープEX【1~3個入り】

アサヒペン アルミテープEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
415円 ~ 1,138円
税込価格
457円 ~ 1,252円

【特長】・水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に、手で切れて使いやすい...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.08
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 最低使用温度(℃):
    0
  • 粘着力:
    4.0-7.0N/mm
  • 色:
    シルバー
  • 色詳細:
    シルバー
  • 商品コード:
    T100
  • 基材詳細:
    アルミ箔
  • 粘着剤詳細:
    アクリル樹脂系
  • 引張強度:
    20N/mm

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
単品/パック
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単品
4970925603289
114-4438

5個

415( 457円 )

2日目

パック
4970925603296
114-4439

1パック

3個入り

1,138( 1,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に、手で切れて使いやすいテープです。
【商品仕様】
・流し台などの水回りやダクトの隙間シール。
・金属屋根、金属サイディング外壁、雨戸のなどの一時補修に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン アルミテープEX

アサヒペン アルミテープEX

    パワーカラーテープ(蛍光)

    パワーカラーテープ(蛍光)

      パワーテープ(48mm幅)

      パワーテープ(48mm幅)

        パワーテープ(36mm幅)

        パワーテープ(36mm幅)

          アサヒペン アルミテープEX T100

          アサヒペン アルミテープEX T100

            強力プラ補修テープ

            強力プラ補修テープ

              強力補修テープ ボンドストームガード

              強力補修テープ ボンドストームガード

                OKT48-S OKテープ

                OKT48-S OKテープ

                  3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                  3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                    3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                    3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                      パワーテープ,強い粘着性あり

                      パワーテープ,強い粘着性あり

                        ホーステープ

                        ホーステープ

                          フローリング補修テープ

                          フローリング補修テープ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン nitoms コニシ オカモト スリーエムジャパン スリーエムジャパン アサヒペン nitoms nitoms
                            通常価格 415円 810円 485円 363円 490円 397円 647円 11,720円 485円 854円 387円 642円 233円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   4日目  
                            テープ幅(mm) 48 48 48 36 48 50 - - - - - - 75
                            テープ長さ(m) 10 10 - 4 0.1 2 2 - - - - - 0.9
                            テープ厚(mm) 0.08 0.2 0.2 0.2 - 0.2 0.25 - - - - - 0.1
                            基材 アルミ箔 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 アルミ箔 - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 80 70 - 70 - - - - - - - - -

                            アサヒペン アルミテープEXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました