(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーカラーテープ(蛍光)

パワーカラーテープ(蛍光)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
810円
税込価格
891円

【特長】・水に強く、いろいろな用途に使用できる強力粘着テープです。・ポリエステ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 最高使用温度(℃):
    70
  • 最低使用温度(℃):
    -5
  • 粘着力:
    3.8-7.1N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    ポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュ
  • 粘着剤詳細:
    天然ゴム系
  • 引張強度:
    33.3-40.3N/mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
商品コード
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
蛍光ピンク
T105
4970925602718
114-4425

5個

810( 891円 )

1日目

蛍光オレンジ
T106
4970925602725
114-4426

5個

810( 891円 )

4日目

蛍光イエロー
T107
4970925602732
114-4427

5個

810( 891円 )

1日目

蛍光グリーン
T108
4970925602749
114-4428

5個

810( 891円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強く、いろいろな用途に使用できる強力粘着テープです。
・ポリエステルメッシュネット(網)入りだから強力で丈夫なテープです。
・天然ゴム系粘着剤を使用していますので、水に強く、糊残りの少ないテープです。
・テープ表面にポリエチレンフィルムを使用していますので、防水能力があります。
・手で切れるので、作業性が良好です。
【用途】
・散水ホースの水漏れ、雨どいの補修、テント等の破れ補修、梱包、結束に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーカラーテープ(蛍光)

パワーカラーテープ(蛍光)

    パワーテープ(48mm幅)

    パワーテープ(48mm幅)

      パワーテープ(36mm幅)

      パワーテープ(36mm幅)

        アサヒペン アルミテープEX

        アサヒペン アルミテープEX

          強力補修テープ ボンドストームガード

          強力補修テープ ボンドストームガード

            アサヒペン アルミテープEX T100

            アサヒペン アルミテープEX T100

              パワーテープ,強い粘着性あり

              パワーテープ,強い粘着性あり

                OKT48-S OKテープ

                OKT48-S OKテープ

                  強力プラ補修テープ

                  強力プラ補修テープ

                    3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                    3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25

                      3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                      3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

                        障子・フスマ補修シート

                        障子・フスマ補修シート

                          アサヒペン パワーカラーテープ

                          アサヒペン パワーカラーテープ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン コニシ アサヒペン アサヒペン オカモト nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 810円 485円 363円 415円 647円 490円 387円 11,720円 397円 854円 485円 607円 758円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            テープ幅(mm) 48 48 36 48 - 48 - - 50 - - - 48
                            テープ長さ(m) 10 - 4 10 2 0.1 - - 2 - - - 10
                            テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.2 0.08 0.25 - - - 0.2 - - - -
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 アルミ箔 - アルミ箔 - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 70 - 70 80 - - - - - - - - -

                            パワーカラーテープ(蛍光)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました