(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーテープ(36mm幅)

パワーテープ(36mm幅)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
363円 ~ 417円
税込価格
399円 ~ 459円

【特長】・水に強く、いろいろな用途に使用できる強力粘着テープです。・ポリエステ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    36
  • テープ長さ(m):
    4
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 最高使用温度(℃):
    70
  • 最低使用温度(℃):
    -5
  • 粘着力:
    3.8-7.1N/mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    ポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュ
  • 粘着剤詳細:
    天然ゴム系
  • 引張強度:
    36.8-43.8N/mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
商品コード
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー
シルバー
T041
4970925602602
114-4422

5個

417( 459円 )

1日目

-
ホワイト
T042
4970925602626
114-4423

5個

363( 399円 )

1日目

ブラック
ブラック
T043
4970925602640
114-4424

5個

396( 436円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強く、いろいろな用途に使用できる強力粘着テープです。
・ポリエステルメッシュネット(網)入りだから強力で丈夫なテープです。
・天然ゴム系粘着剤を使用していますので、水に強く、糊残りの少ないテープです。
・テープ表面にポリエチレンフィルムを使用していますので、防水能力があります。
・手で切れるので、作業性が良好です。
【用途】
・散水ホースの水漏れ、雨どいの補修、テント等の破れ補修、梱包、結束に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーテープ(36mm幅)

パワーテープ(36mm幅)

    パワーカラーテープ(蛍光)

    パワーカラーテープ(蛍光)

      パワーテープ(48mm幅)

      パワーテープ(48mm幅)

        3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

        3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

          多用途補修テープlite

          多用途補修テープlite

            140mmx25m 幌補修テープ

            140mmx25m 幌補修テープ

              パワーテープ,強い粘着性あり

              パワーテープ,強い粘着性あり

                ダクトテープ

                ダクトテープ

                  48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

                  48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

                    3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                    3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                      48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

                      48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

                        75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                        75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                          メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン スリーエムジャパン nitoms エスコ アサヒペン ミスミ エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ
                          通常価格 363円 810円 485円 1,592円 495円 17,500円 387円 1,638円 925円 4,988円 1,350円 640円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          テープ幅(mm) 36 48 48 - 48 - - 50 48 - 48 -
                          テープ長さ(m) 4 10 - - - - - 25 27 - 18 -
                          テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.2 - 0.17 - - 0.18 0.17 - 0.33 -
                          基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - - ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 -
                          最高使用温度(℃) 70 70 - - - - - 60 - - - -

                          パワーテープ(36mm幅)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました