(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護テープ(ブルー/透明)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AA501N
表面保護テープ(ブルー/透明) アルインコ ヒョウメンホゴテープ100トウメイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,005円
税込単価
4,406円

【特長】・特殊粘着剤を使用しているため、安定した接着力と剥離性を兼ね備えていま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 保管は直射日光のあたらない常温常湿の場所にてお願いします。貼り付け後は出来るだけ早い時期に剥がして下さい。貼り付け後の屋外への持ち出しは粉残りやフィルムの劣化の原因になるので避けて下さい。ご使用前に本製品を適当なサイズにカットし、貼り付け品への試し貼り-剥がしテストを実施の上、問題の無い事を確認の後にご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

AA501N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
粘着力
JANコード
トラスココード
引張強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA501N

100
クリア
0.4N/25mm
123-3185
4969182650273
21.5N/25mm

5個

4,005( 4,406円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊粘着剤を使用しているため、安定した接着力と剥離性を兼ね備えています。
・あらゆる用途にご使用頂けます。
・製品の表面をキズ、汚れから保護します。
・貼る、剥がす作業が簡単にでき、作業の効率が上がります。
【用途】
・ステンレス、アルミ、鋼材等の金属の表面保護に使います。
・物を結束するときに便利です。

(i)ご注意

  • 保管は直射日光のあたらない常温常湿の場所にてお願いします。貼り付け後は出来るだけ早い時期に剥がして下さい。貼り付け後の屋外への持ち出しは粉残りやフィルムの劣化の原因になるので避けて下さい。ご使用前に本製品を適当なサイズにカットし、貼り付け品への試し貼り-剥がしテストを実施の上、問題の無い事を確認の後にご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

表面保護テープ(ブルー/透明)の型番AA501Nのページです。
型番AA501Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護テープ(ブルー/透明)

表面保護テープ(ブルー/透明)

    表面保護テープ(ブルー/クリア)

    表面保護テープ(ブルー/クリア)

      140mmx25m 幌補修テープ

      140mmx25m 幌補修テープ

        76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

        76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

          パワーテープ(36mm幅)

          パワーテープ(36mm幅)

            メーカー アルインコ トラスコ中山 エスコ エスコ アサヒペン
            通常価格 1,966円 1,131円 17,500円 4,180円 363円
            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
            厚み(μm) 50 55 - - -
            長さ(m) 100 100 - - -
            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - -
            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - -
            基材詳細 ポリエチレン - - - -

            表面保護テープ(ブルー/透明)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AA501B
            AA502B
            AA502N
            AA503B
            AA503N
            AA504B
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            (mm)
            粘着力 JANコード トラスココード 引張強度

            3,815円

            ( 4,197円 )
            5個 あり

            4日目

            100ブルー・ライトブルー1.6N/25mm123-3180496918265023523.5N/25mm

            5,455円

            ( 6,001円 )
            5個 あり

            4日目

            150ブルー・ライトブルー1.6N/25mm123-3195496918265024223.5N/25mm

            5,455円

            ( 6,001円 )
            5個 あり

            4日目

            150クリア0.4N/25mm123-3188496918265028021.5N/25mm

            18,523円

            ( 20,375円 )
            1個 あり

            4日目

            500ブルー・ライトブルー1.6N/25mm123-3193496918265025923.5N/25mm

            21,170円

            ( 23,287円 )
            1個 あり

            4日目

            500クリア0.4N/25mm123-3194496918265029721.5N/25mm

            35,847円

            ( 39,432円 )
            1個 あり

            4日目

            1020ブルー・ライトブルー1.6N/25mm123-3192496918265030323.5N/25mm

            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました