(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 7尺 830ブロンズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
3,413円 2,357円
税込単価
3,754円 2,593円

【特長】・耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れませ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    ポリカーボネート
  • 長さ(mm):
    2120(7尺)
  • 幅(mm):
    655
  • 厚み(mm):
    0.7
  • 色:
    ブロンズ
  • トラスココード:
    849-5555
  • 内容量:
    10枚

(i)ご注意

  • 火気の近くでは使用しないでください。波板の上には乗らないでください。表面が侵されたり、クラックが入る恐れがありますので、設置場所が塗料や溶剤等の雰囲気がある所でのご使用は避けてください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200783

10枚

10個

3,413円

2,357

( 2,593円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K6735)
・耐熱、耐寒性に優れ、-40-120℃の広い範囲で使用できます
・防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます
【商品仕様】
・テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りに
・色:ブロンズ
・厚さ(mm):0.7
・幅×長さ(mm):655×2120(7尺)
・材質:ポリカーボネート
・トラスココード:849-5555
・質量:1.4kg

(i)ご注意

  • 火気の近くでは使用しないでください。波板の上には乗らないでください。表面が侵されたり、クラックが入る恐れがありますので、設置場所が塗料や溶剤等の雰囲気がある所でのご使用は避けてください。

Loading...

200783で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 7尺 830ブロンズの型番200783のページです。
型番200783に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 7尺 830ブロンズ

タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 7尺 830ブロンズ

    タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 8尺 830ブロンズ

    タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 8尺 830ブロンズ

      メーカー タキロンシーアイ タキロンシーアイ
      通常価格 3,413円 3,900円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応
      材質 樹脂 樹脂
      材質詳細 ポリカーボネート ポリカーボネート
      長さ(mm) 2120(7尺) 2420(8尺)
      幅(mm) 655 655

      タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 7尺 830ブロンズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました