(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段積みリールケーブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:DSS-30
段積みリールケーブルタイプ ダンヅミリールケーブルタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,716円
税込単価
20,588円

【特長】・段積みできる角型フレームタイプです・倉庫や車載時など限られたスペース...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • コンセント仕様:
    コンセント防雨キャップ
  • 電線種:
    VCT

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

DSS-30の仕様・寸法情報

対応電圧(V)単相100V電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)1.25電線芯数(C)2
コンセント個数4商品タイプコードリール
温度センサーなし通電ランプなし
接地端子なし2P・3P兼用プラグなし
漏電遮断器仕様なしJANコード4930510127750
トラスココード868-8407定格電流(A)5
コンセント仕様定格2P・15A・125Vコンセント仕様コンセント防雨キャップ
電線種VCTコンセント仕様形状二相2
質量(kg)7.5 - -

型番リスト

型番
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント個数
温度センサー
通電ランプ
接地端子
2P・3P兼用プラグ
漏電遮断器仕様
JANコード
トラスココード
定格電流(A)
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSS-30

1.25
2
4
なし
なし
なし
なし
なし
4930510127750
868-8407
5
2P・15A・125V
二相2
7.5

1個

18,716( 20,588円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段積みできる角型フレームタイプです
・倉庫や車載時など限られたスペースが有効に使えます
・立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利です
・円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付です
・5段まで段積み可能です
【用途】
・倉庫での収納や、車載時の収納スペースの有効活用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段積みリールケーブルタイプの型番DSS-30のページです。
型番DSS-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段積みリールケーブルタイプ

段積みリールケーブルタイプ

    防雨型レインボーリール(屋外用)

    防雨型レインボーリール(屋外用)

      防雨型レインボーリール

      防雨型レインボーリール

        コードリール コンセットリール

        コードリール コンセットリール

          コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

          コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

            AC125V/15A コードリール(アース付)

            AC125V/15A コードリール(アース付)

              コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

              コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                コードリール(防雨型・ブレーカー付)

                コードリール(防雨型・ブレーカー付)

                  コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                  コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                    コードリール 業務用戦力リール

                    コードリール 業務用戦力リール

                      戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                      戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

                        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

                          BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                          BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 18,716円 14,358円 26,082円 17,477円 26,843円 26,280円 32,680円 32,356円 33,370円 23,343円 42,518円 38,417円 53,874円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - - 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 30 30 30 30 30 - 30 30 30 30 - - 30
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール 電源リール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール
                            コンセント仕様 コンセント防雨キャップ - - - - - - - - - - - -
                            電線種 VCT VCT VCT VCT VCTソフトムケーブル - - - - VCTソフトム 2PNCT VCTソフトムケーブル ソフトンケーブルVCT

                            段積みリールケーブルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DBE-30K
                            DSBE-30KC
                            DSG-30K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線太さ
                            (mm2)
                            電線芯数
                            (C)
                            コンセント個数 温度センサー 通電ランプ 接地端子 2P・3P兼用プラグ 漏電遮断器仕様 JANコード トラスココード 定格電流(A) コンセント仕様定格 コンセント仕様形状 質量
                            (kg)

                            32,482円

                            ( 35,730円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            233なしありありあり漏電地絡保護専用4930510127774868-840562P・15A・125Vアース付三相19.7

                            34,414円

                            ( 37,855円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            233ありなしなしあり漏電過負荷短絡保護兼用4930510127781100-148662P・15A・125Vアース付三相19.7

                            24,283円

                            ( 26,711円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            234なしなしなしありなし4930510127767868-840652P・15A・125Vアース付三相19.1
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線太さ
                            (mm2)
                            電線芯数
                            (C)
                            コンセント個数 温度センサー 通電ランプ 接地端子 2P・3P兼用プラグ 漏電遮断器仕様 JANコード トラスココード 定格電流(A) コンセント仕様定格 コンセント仕様形状 質量
                            (kg)

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト