(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニカ ビッグワンアンカーバケツセット BB-03

ユニカ ビッグワンアンカーバケツセット BB-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,854円
税込単価
27,339円

【特長】・懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです・下穴用ド...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-03

1個

24,854( 27,339円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです
・下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています
【商品仕様】
・ビッグワンアンカーバケツセットBB-03
・JANコード:4989270946231
・トラスココード:776-4782
・質量:10.8kg

カタログ

 

BB-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニカ ビッグワンアンカーバケツセット BB-03の型番BB-03のページです。
型番BB-03に関する仕様情報を記載しております。

ユニカ ビッグワンアンカーバケツセット BB-03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました