(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ SEG-24

サンコー テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ SEG-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,492円
税込単価
18,141円

【特長】・ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc24N/mm2の値です。(SS400相当、EX-400使用)下穴はブラシで清掃し、切粉は必ず除去してください。注入量は、温度によってショット回数が異なりますので、ご注意ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEG-24

1個

16,492( 18,141円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです
・接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します
・めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
【商品仕様】
・コンクリート用
・ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなど
・箱入
・ねじの呼び:M24
・外径(mm):36
・全長(mm):200
・ねじ長さ(mm):45
・引張最大荷重(kN):165
・穿孔深さ(mm):200
・ドリル径(mm):42.0
・ねじ部長さ(mm):45
・材質:ステンレス(SUS304系)
・JANコード:4996620689861
・トラスココード:558-7930
・質量:1218g

(i)ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc24N/mm2の値です。(SS400相当、EX-400使用)下穴はブラシで清掃し、切粉は必ず除去してください。注入量は、温度によってショット回数が異なりますので、ご注意ください。

商品情報

SEG-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ SEG-24の型番SEG-24のページです。
型番SEG-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ SEG-24

サンコー テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ SEG-24

    打ち込み式金属アンカー EA2 (ツバ付タイプ)ステンレス製

    打ち込み式金属アンカー EA2 (ツバ付タイプ)ステンレス製

      メーカー サンコーテクノ フィッシャー
      通常価格 16,492円 20,413円
      通常出荷日 6日目   1日目  

      サンコー テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ SEG-24のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました