(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT1070S

サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT1070S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
411円 378円
税込単価
452円 416円

【特長】・ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工ができま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 施工のために必要な中空幅は38mm以上となります。中空部寸法を確認のうえご使用ください。壁厚と取付物厚を十分に考慮して、サイズを選定してください。壁の裏側にITハンガーを落下させないよう、注意してください。引張最大荷重はプレート耐力になります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IT1070S

50個

411円

378

( 416円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工ができます
・壁面・床面に施工可能です
【商品仕様】
・中空壁用
・手摺の取付け、ブラケット取付け、分電盤取付け、掲示板などの中空壁への取付けなど
・箱入
・ねじの呼び:M10
・下穴径(mm):15
・ドリル径(mm):11.0
・プレート長さ(mm):40
・ねじ長さ(mm):46
・引張最大荷重(kN):9.1
・締付板厚(mm):14-43
・必要中空部(mm):43
・全長(mm):70
・材質:ステンレス(本体:SUSXM7、プレート部:SUS304系)
・JANコード:4996620432276
・トラスココード:558-4477
・質量:47g

(i)ご注意

  • 施工のために必要な中空幅は38mm以上となります。中空部寸法を確認のうえご使用ください。壁厚と取付物厚を十分に考慮して、サイズを選定してください。壁の裏側にITハンガーを落下させないよう、注意してください。引張最大荷重はプレート耐力になります。

商品情報

IT1070Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT1070Sの型番IT1070Sのページです。
型番IT1070Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT1070S

サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT1070S

    サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT850S

    サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT850S

      メーカー サンコーテクノ サンコーテクノ
      通常価格 411円 253円
      通常出荷日 4日目   1日目  

      サンコー テクノ ITハンガーITタイプ ステンレス製 ミリねじ IT1070Sのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました