(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー テクノ シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ CT-30SDS150

サンコー テクノ シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ CT-30SDS150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,633円
税込単価
14,996円

【特長】・シーティーアンカーM10(W3/8)・GT-3040を、安全かつ確実...

詳細情報を確認する

  • ねじ径(M):
    10
  • 本体材質:
    スチール
  • 全長(mm):
    1500
  • JANコード:
    4996620500166
  • トラスココード:
    558-0510
  • 質量(g):
    1410.000

(i)ご注意

  • 安全で確実な施工を行うために、当社指定のマシンホルダーを必ず使用くだください。商品サイズに適合したマシンホルダーを使用してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-30SDS150

1個

13,633( 14,996円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーティーアンカーM10(W3/8)・GT-3040を、安全かつ確実に施工するための専用ハイロングマシンホルダーです
・天井施工に最適です
【商品仕様】
・シーティーアンカー用
・シーティーアンカーの施工、打込みなど
・筒入
・SDSーplus軸
・全長(mm):1500
・適合サイズ(ねじの呼び):M10、W3/8、GT-3040
・適合サイズ:(ねじの呼び):M10・W3/8・GT-3040
・適合商品:シーティーアンカーCTタイプ・SCTタイプ・GTタイプ・SGTタイプ
・材質:スチール
・JANコード:4996620500166
・トラスココード:558-0510
・質量:1410g

(i)ご注意

  • 安全で確実な施工を行うために、当社指定のマシンホルダーを必ず使用くだください。商品サイズに適合したマシンホルダーを使用してください。

商品情報

CT-30SDS150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー テクノ シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ CT-30SDS150の型番CT-30SDS150のページです。
型番CT-30SDS150に関する仕様情報を記載しております。

サンコー テクノ シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ CT-30SDS150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました