(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,212円
税込単価
2,433円

【特長】・親指部分に衝撃吸収パッドが入っています【商品仕様】・袖口:マジック式...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    ブラック/オレンジ
  • サイズ詳細:
    10
  • JANコード:
    7314150167050
  • トラスココード:
    836-8908
  • 厚さ(mm):
    3.0
  • 手のひら周り(cm):
    24.5
  • 全長(cm):
    25.0
  • 中指長さ(cm):
    10.0
  • 質量(g):
    72.000

型番

GL008-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL008-10

1個

2,212( 2,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親指部分に衝撃吸収パッドが入っています
【商品仕様】
・袖口:マジック式
・サイズ:10
・色:ブラック/オレンジ
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):24.5
・中指長さ(cm):10.0
・厚さ(mm):3.0
・材質:ポリウレタン(PU)
・JANコード:7314150167050
・トラスココード:836-8908
・質量:72g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10の型番GL008-10のページです。
型番GL008-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10

バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10

    パワーツールグローブ

    パワーツールグローブ

      合成皮革手袋MPファイバー

      合成皮革手袋MPファイバー

        PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

        PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

          合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

          合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

            合皮手袋 デジレッド・デジブラック

            合皮手袋 デジレッド・デジブラック

              クラリーノ 使用人工皮革手袋

              クラリーノ 使用人工皮革手袋

                グローブ FTPR01

                グローブ FTPR01

                  合皮手袋 ハンドバリア #70

                  合皮手袋 ハンドバリア #70

                    電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                    電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                      デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                      デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                        豚革手袋ハイブリッド フレックス

                        豚革手袋ハイブリッド フレックス

                          人工皮革手袋 背抜き

                          人工皮革手袋 背抜き

                            メーカー バーコ バーコ ユニワールド 富士グローブ おたふく手袋 富士グローブ トラスコ中山 アイトス シモン DENSAN DENSAN ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 2,212円 2,777円 984円 925円 690円 544円 2,027円 3,300円 995円 2,342円 2,342円 762円 909円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 導電性 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン すべり止め 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 ポリウレタン - すべり止め - 革手
                            仕様 背抜き - - 背抜き - 背抜き - 手の平コート 背抜き - - - 背抜き
                            ブラック/オレンジ ブラック - - - - - - - - - - -
                            サイズ詳細 10 - - - - - - - - - - - -

                            バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました