(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/50 S (25本入)【25個入り】

フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/50 S (25本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,282円
税込単価
21,210円

【特長】・スクリュー胴体部とスリーブの相互作用による高いせん断荷重です・少ない...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44886

10

1パック

25個入り

19,282( 21,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュー胴体部とスリーブの相互作用による高いせん断荷重です
・少ないアンカー本数で施工が可能です
【商品仕様】
・コンクリート、緻密な石材向け
・各種架台取付け
・設備工事
・手摺り外構工事など
・欧州技術認証(ETA-07/0025)
・国際基準評議会認証
・六角頭タイプ
・箱入
・ねじの呼び:M8
・全長(mm):130
・二面幅寸法(mm):13
・埋込み深さ(mm):130
・下穴径(mm):12
・最大取付物厚(mm):50
・ドリル径(mm):12
・引張最大荷重(kN):11.2
・標準施工トルク(N・m):22.5
・せん断最大荷重(kN):18.9
・有効埋込み深さ(mm):60
・材質:スチール
・表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
・JANコード:4006209448861
・トラスココード:779-3049
・質量:2593g

カタログ

 

44886で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/50 S (25本入)の型番44886のページです。
型番44886に関する仕様情報を記載しております。

フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/50 S (25本入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました