(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッぺ ペイント固化剤 40g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッぺ ペイント固化剤 40g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
604円
税込単価
664円

【特長】・水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます・油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 一般ゴミとして捨てられるかは自治体の基準により多少異なります。

型番

690001-40 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

690001-40

2個

604( 664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます
・油性塗料の場合は、さらに水を加えて撹拌する必要があります
・高吸収性ポリマーとケナフ使用
【商品仕様】
・残った家庭用塗料やハケを洗った水の廃棄処理用
・容量(g):40
・材質:高吸水性樹脂、油凝集剤、ケナフ剤、ペントナイト等無機化合物
・JANコード:4976124500473
・トラスココード:859-8511
・質量:50g

(i)ご注意

  • 一般ゴミとして捨てられるかは自治体の基準により多少異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッぺ ペイント固化剤 40gの型番690001-40のページです。
型番690001-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッぺ ペイント固化剤 40g

ニッぺ ペイント固化剤 40g

    ウッドカラー

    ウッドカラー

      高溶解性ペイントうすめ液

      高溶解性ペイントうすめ液

        油性白ありガード

        油性白ありガード

          柿渋テック(仕上げ用)

          柿渋テック(仕上げ用)

            線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

            線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

              ラッカースプレーSL

              ラッカースプレーSL

                ソフト99 タイル目地剤

                ソフト99 タイル目地剤

                  防錆塗装剤 シャシーコート クリア

                  防錆塗装剤 シャシーコート クリア

                    ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                    ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                      柿渋(本塗り用)

                      柿渋(本塗り用)

                        コーベステイン

                        コーベステイン

                          ビニール手袋

                          ビニール手袋

                            メーカー ニッぺ シントーファミリー アサヒペン アサヒペン ワイエステック サンデーペイント サンデーペイント ソフト99コーポレーション 呉工業 ソフト99コーポレーション ワイエステック シントーファミリー ハンディ・クラウン
                            通常価格 604円 2,522円 856円 2,743円 3,278円 1,526円 479円 469円 634円 505円 3,278円 1,837円 183円
                            通常出荷日 1日目   4日目   9日目   9日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   4日目  

                            ニッぺ ペイント固化剤 40gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました