(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

【特長】・積み重ねができ保管に便利です【商品仕様】・液体の小分けや混合などに・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

223241

1個

560( 616円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねができ保管に便利です
【商品仕様】
・液体の小分けや混合などに
・上部径×下部径×高さ(mm):125x150x180
・色:半透明
・容量(L):2
・注ぎ口径(mm):125
・材質:材質:ポリプロピレン
・耐熱温度:0℃-70℃
・JANコード:4970925223241
・トラスココード:128-5849
・質量:72g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01の型番223241のページです。
型番223241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

    アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11

    アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11

      アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09

      アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09

        アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 250ml 1054-07

        アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 250ml 1054-07

          アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04

          アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04

            アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04

            アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04

              アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07

              アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07

                アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

                アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

                  アサヒペン ポリロート 90ml 3016-07

                  アサヒペン ポリロート 90ml 3016-07

                    アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 100ml 1054-03

                    アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 100ml 1054-03

                      アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

                      アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

                        アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                        アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                          細口ビン 容量30~5000cc

                          細口ビン 容量30~5000cc

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ヨトリヤマ
                            通常価格 560円 399円 748円 350円 909円 190円 983円 179円 443円 236円 230円 301円 671円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   1日目   4日目   1日目   4日目   6日目   4日目   7日目   6日目   6日目   4日目  

                            アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました