(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 100ml 1054-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 100ml 1054-03

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
236円
税込単価
260円

【特長】・塗料の小分け、保存、少量出しに最適です【商品仕様】・液体の小分け、保...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

223180

1個

236( 260円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の小分け、保存、少量出しに最適です
【商品仕様】
・液体の小分け、保存、少量出しに
・上部径×下部径×高さ(mm):40x40x118
・色:乳白色
・容量(L):0.1
・注ぎ口径(mm):6.7
・材質:材質:(キャップ)高密度ポリエチレン・(本体)高密度ポリエチレン
・耐熱温度:0℃-70℃
・JANコード:4970925223180
・トラスココード:130-8641
・質量:17g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 100ml 1054-03の型番223180のページです。
型番223180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 100ml 1054-03

アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 100ml 1054-03

    アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11

    アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11

      アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 250ml 1054-07

      アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 250ml 1054-07

        アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

        アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

          アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04

          アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04

            アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

            アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

              アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

              アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

                アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07

                アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07

                  アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04

                  アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04

                    アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                    アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                      アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

                      アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

                        アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                        アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                          アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                          アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 236円 399円 350円 230円 190円 189円 179円 983円 909円 301円 560円 360円 893円
                            通常出荷日 7日目   4日目   1日目   6日目   1日目   4日目   6日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目  

                            アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 100ml 1054-03のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました