(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン ポリロート 90ml 3016-07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン ポリロート 90ml 3016-07

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
443円
税込単価
487円

【特長】・足が細く長いため液体に最適です・通気を確保し液体の流れがスムーズです...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

222671

1個

443( 487円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足が細く長いため液体に最適です
・通気を確保し液体の流れがスムーズです
【商品仕様】
・液体を投入する際に使用します
・色:半透明
・容量(L):0.09
・外径×高さ(mm):90x160
・材質:材質:高密度ポリエチレン
・耐熱温度:0℃-70℃
・JANコード:4970925222671
・トラスココード:128-5896
・質量:22g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン ポリロート 90ml 3016-07の型番222671のページです。
型番222671に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン ポリロート 90ml 3016-07

アサヒペン ポリロート 90ml 3016-07

    ポリロート

    ポリロート

      蜜ロウワックス

      蜜ロウワックス

        PPディスポビーカー

        PPディスポビーカー

          アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11

          アサヒペン マルチボトルトンガリキャップ 500ml 1054-11

            シャーシークリアー NX16

            シャーシークリアー NX16

              カベ塗料用下塗り剤

              カベ塗料用下塗り剤

                エンジンコート NX80

                エンジンコート NX80

                  アイアンペイント

                  アイアンペイント

                    ポリ瓶 広口 329102型

                    ポリ瓶 広口 329102型

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                        ミルクペイント プラスターメディウム

                        ミルクペイント プラスターメディウム

                          ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                          ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ターナー色彩 ハンディ・クラウン ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 443円 414円 20,943円 201円 399円 705円 1,387円 850円 1,526円 150円 4,291円 972円 972円
                            通常出荷日 4日目   9日目   5日目   1日目~   4日目   3日目   9日目   1日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  

                            アサヒペン ポリロート 90ml 3016-07のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました