(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
909円
税込単価
1,000円

【特長】・注ぎ口があるポリプロピレン製ビーカーです【商品仕様】・液体の小分けや...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

222657

1個

909( 1,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・注ぎ口があるポリプロピレン製ビーカーです
【商品仕様】
・液体の小分けや混合などに
・上部径×下部径×高さ(mm):138x105x130
・色:半透明
・容量(L):1
・注ぎ口径(mm):138
・材質:材質:ポリプロピレン
・耐熱温度:0℃-70℃
・JANコード:4970925222657
・トラスココード:130-9158
・質量:146g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04の型番222657のページです。
型番222657に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04

アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04

    アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09

    アサヒペン PE手付きビーカー 500ml 3012-09

      アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07

      アサヒペン PE手付きビーカー 2L 3012-07

        アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

        アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

          アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04

          アサヒペン PPディスポビーカー 300ml 3014-04

            保存容器

            保存容器

              アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

              アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

                アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                  塗料カップ

                  塗料カップ

                    アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                    アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                      アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1.3L ホワイト

                      アサヒペン 水性屋上防水遮熱塗料用シーラー 1.3L ホワイト

                        PPビーカー

                        PPビーカー

                          アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

                          アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 909円 748円 983円 560円 190円 251円 610円 360円 116円 893円 3,961円 260円 179円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   2日目~   6日目  

                            アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました