(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

【特長】・塗料の小分け、保存、調色など幅広い対応の遮光容器です【商品仕様】・塗...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

222527

1個

230( 253円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の小分け、保存、調色など幅広い対応の遮光容器です
【商品仕様】
・塗料の小分け保存に
・色:茶色
・容量(L):0.25
・外径×高さ(mm):62x117
・注ぎ口径(mm):20
・材質:材質:(キャップ)ポリプロピレン・(中栓)低密度ポリエチレン・(本体)高密度ポリエチレン


・耐熱温度:0℃-70℃
・JANコード:4970925222527
・トラスココード:130-9188
・質量:29g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02の型番222527のページです。
型番222527に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

    速乾ニスA

    速乾ニスA

      クリヤーラッカーA

      クリヤーラッカーA

        亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

        亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

          高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

          高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

            亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

            亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

              アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

              アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

                徳用ラッカーうすめ液

                徳用ラッカーうすめ液

                  アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                  アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

                    ウスメ液 (ペイント)

                    ウスメ液 (ペイント)

                      ラッカーうすめ液

                      ラッカーうすめ液

                        すべらない塗料

                        すべらない塗料

                          ペイントうすめ液

                          ペイントうすめ液

                            メーカー アサヒペン カンペハピオ カンペハピオ 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー アサヒペン ニッぺ アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アズワン アサヒペン
                            通常価格 230円 1,001円 1,043円 1,230円 1,027円 1,178円 189円 336円 301円 358円 586円 3,233円 620円
                            通常出荷日 6日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   7日目  

                            アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました