(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
893円
税込単価
982円

【特長】・塗料の小分け、保存、調色など幅広い用途に対応の容器です【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

222411

1個

893( 982円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の小分け、保存、調色など幅広い用途に対応の容器です
【商品仕様】
・塗料の小分け保存に
・色:乳白色
・容量(L):2
・外径×高さ(mm):127x229
・注ぎ口径(mm):75
・材質:材質:(キャップ)ポリプロピレン・(中栓)低密度ポリエチレン・(本体)高密度ポリエチレン


・耐熱温度:0℃-70℃
・JANコード:4970925222411
・トラスココード:128-7409
・質量:171g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09の型番222411のページです。
型番222411に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

    アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

    アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 1000ml 1069-08

      アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

      アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

        アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

        アサヒペン 細口丸型容器 500ml 1027-27

          アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

          アサヒペン 細口丸型容器 250ml 1027-05

            アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

            アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

              アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

              アサヒペン 広口丸型容器 100ml 1028-04

                PPディスポビーカー

                PPディスポビーカー

                  手付きビーカー

                  手付きビーカー

                    筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)

                    筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)

                      ペイント用フタ付バケツ

                      ペイント用フタ付バケツ

                        ミルクペイント アンティークメディウム

                        ミルクペイント アンティークメディウム

                          ミルクペイント クラッキングメディウム

                          ミルクペイント クラッキングメディウム

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アステージ ターナー色彩 ターナー色彩
                            通常価格 893円 610円 360円 301円 179円 560円 189円 230円 697円 92円 1,225円 972円 972円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   4日目   4日目   1日目~   9日目   4日目   1日目   5日目   5日目  

                            アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました