(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーフェクトスクレーパー はがし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSC-L15H
パーフェクトスクレーパー はがし タジマ パーフェクトスクレーパーL150ハガシ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,093円
税込単価
3,402円

【特長】・クロス、防水塗膜のはがしに適した斜め20度のブレード取り付け角です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 刃幅(mm):
    100
  • 刃長(mm):
    110
  • 材質1:
    ブレードカバー:ポリプロピレン(PP)、ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、ネジ:亜鉛ダイカスト
  • 刃厚(mm):
    0.5
  • 適合替刃:
    L刃:替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PSC-L15H 解除

Loading...

 
カタログを表示

PSC-L15H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSC-L15H

4975364057839
102-8447
185
140

4個

3,093( 3,402円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロス、防水塗膜のはがしに適した斜め20度のブレード取り付け角です
・ブレードが横滑りしない、刃滑り防止ストッパー付です
・ヘッド裏表どちらでも使用可能な両面フラットヘッド形状です
・用途や動線に合わせて柄の長さが選べます
・握りやすく手首の返しが スムーズなエルゴグリップです
【用途】
・クロス、防水塗膜のはがし作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーフェクトスクレーパー はがしの型番PSC-L15Hのページです。
型番PSC-L15Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーフェクトスクレーパー はがし

パーフェクトスクレーパー はがし

    パーフェクトスクレーパー ならし

    パーフェクトスクレーパー ならし

      タジマ パーフェクトスクレーパーブレードカバー

      タジマ パーフェクトスクレーパーブレードカバー

        パーフェクトヘラ ならし

        パーフェクトヘラ ならし

          パーフェクトヘラ

          パーフェクトヘラ

            NT ミニスクレーパー

            NT ミニスクレーパー

              スクレーパー ステンレス製(全長:158mm)

              スクレーパー ステンレス製(全長:158mm)

                ALLEX スクレーパー L型(直刃)

                ALLEX スクレーパー L型(直刃)

                  超硬刃スクレーパー

                  超硬刃スクレーパー

                    KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

                    KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

                      パテナイフ(ステンレス製)

                      パテナイフ(ステンレス製)

                        43mm 革たち(替刃式)

                        43mm 革たち(替刃式)

                          102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                          102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール NTカッター エスコ ALLEX KTC(京都機械工具) コーワ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,093円 2,853円 621円 3,365円 4,436円 498円 404円 450円 5,120円 675円 1,140円 759円 2,910円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー - スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー - パテベラ スクレーパー スクレーパー
                            刃幅(mm) 100 100 - - - - - 58 18 - - 43 102
                            刃長(mm) 110 110 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ブレードカバー:ポリプロピレン(PP)、ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、ネジ:亜鉛ダイカスト ブレードカバー:ポリプロピレン(PP)、ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、ねじ:亜鉛ダイカスト - ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、ネジ・ナット類:ステンレス ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、グリップエンド:SWCH - - - - - - - -
                            刃厚(mm) 0.5 0.5 - - 1.2 - - - - - - - -

                            パーフェクトスクレーパー はがしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSC-L20H
                            PSC-L30H
                            PSC-L50H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

                            3,276円

                            ( 3,604円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4975364057846102-8449305215

                            3,906円

                            ( 4,297円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4975364057853102-8450360300

                            4,436円

                            ( 4,880円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4975364057860102-8451480500

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました