(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーフェクトスクレーパー ならし

型番:PSC-L15N
パーフェクトスクレーパー ならし タジマ パーフェクトスクレーパーL150ナラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,853円
税込単価
3,138円

【特長】・ブレードが横滑りしない、刃滑り防止ストッパー付です・表面ならし、ケレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 刃幅(mm):
    100
  • 刃長(mm):
    110
  • 材質1:
    ブレードカバー:ポリプロピレン(PP)、ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、ねじ:亜鉛ダイカスト
  • 刃厚(mm):
    0.5
  • 適合替刃:
    L刃:替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 刃は別売りです。

型番

PSC-L15N 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

PSC-L15Nの仕様・寸法情報

商品タイプスクレーパー刃幅(mm)100
刃長(mm)110JANコード4975364057877
トラスココード102-8443質量(g)185
材質1ブレードカバー:ポリプロピレン(PP)、ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、ねじ:亜鉛ダイカスト全長(mm)140
刃厚(mm)0.5適合替刃L刃:替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSC-L15N

4975364057877
102-8443
185
140

4個

2,853( 3,138円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードが横滑りしない、刃滑り防止ストッパー付です
・表面ならし、ケレン作業に適したフラットなブレード取り付け角です
・ヘッド裏表どちらでも使用可能な両面フラットヘッド形状です
・用途や動線に合わせて柄の長さが選べます
・握りやすく手首の返しが スムーズなエルゴグリップです
【用途】
・表面ならし、ケレン作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 刃は別売りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーフェクトスクレーパー ならしの型番PSC-L15Nのページです。
型番PSC-L15Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーフェクトスクレーパー ならし

パーフェクトスクレーパー ならし

    パーフェクトスクレーパー はがし

    パーフェクトスクレーパー はがし

      タジマ パーフェクトスクレーパーブレードカバー

      タジマ パーフェクトスクレーパーブレードカバー

        パーフェクトヘラ ならし

        パーフェクトヘラ ならし

          43mm 革たち(替刃式)

          43mm 革たち(替刃式)

            KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型75mm

            KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型75mm

              ガラススクレーパー 110×37mm

              ガラススクレーパー 110×37mm

                柄付金ベラ(混練用)

                柄付金ベラ(混練用)

                  KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

                  KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

                    パーフェクトヘラ

                    パーフェクトヘラ

                      ALLEX スクレーパー L型(直刃)

                      ALLEX スクレーパー L型(直刃)

                        43mm 革たち(替刃付)

                        43mm 革たち(替刃付)

                          39mm スクレーパー(ポリカーボネート刃/オレンジ)

                          39mm スクレーパー(ポリカーボネート刃/オレンジ)

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ コーワ エスコ 大塚刷毛製造 コーワ TJMデザインタジマツール ALLEX エスコ エスコ
                            通常価格 2,853円 3,093円 621円 3,365円 759円 675円 980円 1,110円 675円 4,436円 450円 1,179円 1,130円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー - スクレーパー スクレーパー - スクレーパー パテベラ - スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                            刃幅(mm) 100 100 - - 43 - 37 - - - 58 43 39
                            刃長(mm) 110 110 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ブレードカバー:ポリプロピレン(PP)、ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、ねじ:亜鉛ダイカスト ブレードカバー:ポリプロピレン(PP)、ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、ネジ:亜鉛ダイカスト - ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、ネジ・ナット類:ステンレス - - - - - ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、グリップエンド:SWCH - - -
                            刃厚(mm) 0.5 0.5 - - - - - - - 1.2 - - -

                            パーフェクトスクレーパー ならしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSC-L30N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

                            6,250円

                            ( 6,875円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4975364057884102-8444360300
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト