(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーフェクトヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PHR-50H80
パーフェクトヘラ タジマ パーフェクトヘラ500ハガシ80

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,020円 4,639円
税込単価
5,522円 5,103円

【特長】・Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適です・握りやすい手首の返しがスム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 材質1:
    ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、グリップエンド:SWCH
  • 刃厚(mm):
    1.2
  • 標準替刃:
    PHR-HB80(サイズはがし刃)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PHR-50H80 解除

Loading...

 
カタログを表示

PHR-50H80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHR-50H80

80
120
4975364057907
102-9883
580
500

4個

5,020円

4,639

( 5,103円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適です
・握りやすい手首の返しがスムーズなエルゴグリップです
・剥離屑がヘッドに当たりにくいロングブレードです
・剥離物に沿わせてハツれるオフセットヘッド形状です
・用途や動線に合わせて柄の長さが選べます
【用途】
・硬質材のはがし作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーフェクトヘラの型番PHR-50H80のページです。
型番PHR-50H80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーフェクトヘラ

パーフェクトヘラ

    パーフェクトスクレーパー ならし

    パーフェクトスクレーパー ならし

      KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mm

      KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mm

        KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型75mm

        KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型75mm

          KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mm

          KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mm

            ALLEX ハンマーへら

            ALLEX ハンマーへら

              ALLEX へら L型

              ALLEX へら L型

                KOWA RG 皮すきハンマー付 平型50mm

                KOWA RG 皮すきハンマー付 平型50mm

                  木柄パレット

                  木柄パレット

                    KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

                    KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

                      ALLEX スクレパー 25mm

                      ALLEX スクレパー 25mm

                        コーキングヘラ NO.7 刃付

                        コーキングヘラ NO.7 刃付

                          テフリックコーキングベラ

                          テフリックコーキングベラ

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール コーワ コーワ コーワ ALLEX ALLEX コーワ ハンディ・クラウン コーワ ALLEX ハンディ・クラウン SK-11
                            通常価格 4,436円 2,853円 508円 675円 729円 852円 840円 769円 407円 675円 600円 473円 550円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   4日目   4日目   1日目~   9日目   2日目   3日目   4日目   6日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー - - - - 樹脂柄へら - パテベラ - スクレーパー コーキングへら コーキングへら
                            材質(刃) ステンレス - - - - - ステンレス - ステンレス - ステンレス ステンレス -
                            材質1 ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、グリップエンド:SWCH ブレードカバー:ポリプロピレン(PP)、ヘッド:アルミダイカスト、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン(PP)、ねじ:亜鉛ダイカスト - - - - - - - - - - -
                            刃厚(mm) 1.2 0.5 - - - - - - - - - - -
                            標準替刃 PHR-HB80(サイズはがし刃) - - - - - - - - - - - -

                            パーフェクトヘラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHR-120H115
                            PHR-25H80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

                            6,186円

                            ( 6,805円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1151154975364057914102-98849301130

                            4,436円

                            ( 4,880円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            801204975364057891102-9882405220

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました