(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーフェクトヘラ 刃80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーフェクトヘラ 刃80

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
539円 ~ 925円
税込価格
593円 ~ 1,018円

TJMデザインタジマツール へら・スクレーパー パーフェクトヘラ 刃80。

詳細情報を確認する

  • 材質(刃):
    ステンレス
  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
刃厚(mm)
仕様
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
4975364057945
102-9885
74
1.2
パーフェクトヘラはがし替刃
PHR-25H80/PHR-50H80

4個

925( 1,018円 )

1日目

100
4975364057969
102-9889
23
0.5
パーフェクトヘラならし替刃
PHR-25N80

4個

539( 593円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TJMデザインタジマツール へら・スクレーパー パーフェクトヘラ 刃80。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーフェクトヘラ 刃80

パーフェクトヘラ 刃80

    ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

    ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

      Gスクレーパー専用替刃

      Gスクレーパー専用替刃

        セーフティスクレーパー替刃

        セーフティスクレーパー替刃

          100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

          100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

            102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

            102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

              替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B

              替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B

                メーカー TJMデザインタジマツール ユニット オルファ SK-11 エスコ エスコ SK-11
                通常価格 539円 943円 1,385円 233円 800円 2,910円 291円
                通常出荷日 1日目   5日目   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目  
                材質(刃) ステンレス ステンレス - - ステンレス -
                その他 オプション - - - - - -
                刃幅(mm) 80 - 120 90 18 102 40

                パーフェクトヘラ 刃80のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました