(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
729円
税込単価
802円

【特長】・貫通式ハンマー付です・すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です【商...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14626

1個

729( 802円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貫通式ハンマー付です
・すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です
【商品仕様】
・塗料剥がし、さび削りに
・貫通型、刃付加工あり
・形状:Y型
・刃長(mm):100
・刃幅(mm):95
・全長(mm):220
・刃厚(mm):1.5
・材質:刃:ステンレス
・グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
・JANコード:4972883146266
・トラスココード:120-0507
・質量:133g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mmの型番14626のページです。
型番14626に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mm

KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mm

    KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型75mm

    KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型75mm

      KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

      KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

        KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mm

        KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mm

          KOWA RG 皮すきハンマー付 平型50mm

          KOWA RG 皮すきハンマー付 平型50mm

            KOWA RG 皮すきハンマー付 平型45mm

            KOWA RG 皮すきハンマー付 平型45mm

              102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

              102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

                ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

                  スクレーパー(長柄)/替刃

                  スクレーパー(長柄)/替刃

                    パテナイフ(ステンレス製)

                    パテナイフ(ステンレス製)

                      ステンレスY型スクレーパー

                      ステンレスY型スクレーパー

                        12481 スクレーパー

                        12481 スクレーパー

                          ヘラ

                          ヘラ

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ エスコ エスコ エスコ エスコ 大塚刷毛製造 スタビレー エスコ
                            通常価格 729円 675円 675円 508円 769円 836円 2,910円 1,050円 2,560円 1,140円 1,076円 1,640円 7,950円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   2日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                            KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました