(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:03757
超硬刃ケレン棒ヘビータイプ DOGYU チョウコウハケレンボウヘビータイプ75MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,547円
税込単価
3,902円

【特長】・従来品の超硬刃ケレン棒に比べ自重を約1.8倍重くし、下方向への荷重が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    超硬
  • 詳細タイプ:
    超硬刃使用
  • 材質1:
    先端:SC材、シャフト:焼き入れパイプ、グリップ:天然ゴム
  • 全長(mm):
    375
  • 刃厚(mm):
    4.5

型番

03757 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

03757の仕様・寸法情報

商品タイプスクレーパー材質(刃)超硬
刃幅(mm)75詳細タイプ超硬刃使用
JANコード4962819037577トラスココード129-2436
質量(g)860材質1先端:SC材、シャフト:焼き入れパイプ、グリップ:天然ゴム
全長(mm)375刃厚(mm)4.5

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03757

75
4962819037577
129-2436
860

4個

3,547( 3,902円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品の超硬刃ケレン棒に比べ自重を約1.8倍重くし、下方向への荷重がかかりやすい仕様になっています
【用途】
・塗装前のサビ落としに
・スパッタ除去作業に
・ノロ取り作業に
・広範囲のケレン作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬刃ケレン棒ヘビータイプの型番03757のページです。
型番03757に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

    超硬刃ケレン棒(スクレーパー)

    超硬刃ケレン棒(スクレーパー)

      超硬刃ケレン棒

      超硬刃ケレン棒

        70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

        70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

          柄付きゴムベラ

          柄付きゴムベラ

            スクレーパー(ゴムグリップ付)

            スクレーパー(ゴムグリップ付)

              95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

              95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

                木柄ステンスクレーパーP42

                木柄ステンスクレーパーP42

                  木柄皮スキ ステンレス

                  木柄皮スキ ステンレス

                    ロングスクレーパー No.28

                    ロングスクレーパー No.28

                      スクレーパー(ステンレス製)

                      スクレーパー(ステンレス製)

                        コーキング落としヘラ 荒削用

                        コーキング落としヘラ 荒削用

                          スクレーパー 中

                          スクレーパー 中

                            メーカー 土牛 柳瀬 土牛 エスコ 好川産業 エスコ エスコ SK-11 E-Value SK-11 エスコ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 2,900円 5,520円 3,060円 2,112円 399円 3,460円 9,230円 398円 398円 842円 2,350円 427円 807円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー パテベラ スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー コーキングへら スクレーパー
                            材質(刃) 超硬 超硬 超硬 スチール 樹脂 - - ステンレス ステンレス ステンレス -
                            詳細タイプ 超硬刃使用 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 先端:SC材、シャフト:焼き入れパイプ、グリップ:天然ゴム - 刃:超硬 - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 375 - - - - - - - - - - - -

                            超硬刃ケレン棒ヘビータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            03756
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            504962819037560129-2453800
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト