(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KTV2-15-60HZ
鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ イッパンコウジハイスイヨウスイチュウハイスピンポンフ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
115,536円 106,200円
税込単価
127,090円 116,820円

【特長】・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    200
  • 材質1:
    羽根車:ウレタンゴム
  • 口径(mm):
    50
  • 周波数(Hz):
    60
  • 電源(V):
    三相200
  • 異物通過径(mm):
    8.5

(i)ご注意

  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。

型番

KTV2-15-60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

KTV2-15-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
出力(kW)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTV2-15-60HZ

15
4944792105993
817-9918
20500
1.5
6

1個

115,536円

106,200

( 116,820円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハイグレードなポンプです
・耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました
・ポンプ下部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました
【用途】
・土木・建築工事の排水用
・雨水・湧水・溜まり水の排水用

(i)ご注意

  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZの型番KTV2-15-60HZのページです。
型番KTV2-15-60HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

        ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動

        ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動

          静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

          静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

            汚水用水中ポンプ'ポンスター'

            汚水用水中ポンプ'ポンスター'

              一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

              一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

                一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

                一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

                  一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                  一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                    高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

                    高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

                      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                        水中スラリーポンプ (非自動)

                        水中スラリーポンプ (非自動)

                          樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                          樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 桜川ポンプ製作所 工進 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 新明和工業 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所
                            通常価格 115,536円 76,923円 169,490円 261,763円 214,497円 36,300円 35,153円 53,372円 36,431円 50,455円 123,642円 62,925円 42,668円
                            通常出荷日 2日目   4日目   2日目   2日目   2日目~   1日目~   4日目   2日目~   2日目   4日目   4日目   4日目~   1日目~  
                            吐出量(l/min) 200 - - - - 260(50mm)/220(40mm) 130 100 100 - 180 - -
                            材質1 羽根車:ウレタンゴム - 羽根車:ウレタンゴム - - - ●羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC 羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC) 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC - 羽根車:ウレタンゴム - ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS304●モータフレーム:SUS304
                            口径(mm) 50 - - - - - 50 50 50 - 50 - -
                            周波数(Hz) 60 - 60 - - - - - - - 50 - -
                            電源(V) 三相200 三相200 三相200 - - - 単相100 単相100 単相100 - 三相200 - -

                            鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KTV2-22-60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全揚程
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 出力(kW) 電流(A)

                            127,044円

                            ( 139,748円 )
                            1個 -

                            2日目

                            204944792106013817-9920230002.28.2

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました