(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15     60HZ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15 60HZ (レビュー)

通常価格(税別)
27,042円  特別価格 
税込価格
29,746円  特別価格 
通常出荷日
4日目
【特長】
・汚物の通過しやすいハイスピン(渦流)羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました
【商品仕様】
・工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
・雨水・湧水の排水用
・全揚程(m):5/2
・電源(V):三相200
・電流(A):1.15
・出力(kW):0.15
・口径:32mm
・材質:ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
・羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
・主軸:SUS304
・モータフレーム:SUS304
・トラスココード:850-8372
・質量:5.6kg

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。 品番例 32PN2.15:50Hz着脱装置仕様、自動形もご用意しております。

ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15 60HZのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型冷却
    評価 5.0満足度:5.02021/07/27
    安定しています。出口径とホース径を合わせるのに少し苦労しました。
    出来れば出口用タケノコを数種用意して頂ければありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15     60HZ

ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15 60HZ

    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S     60HZ

    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S 60HZ

      樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

      樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

        雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

        雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

          海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

          海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

            汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

            汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

              ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S     60HZ

              ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S 60HZ

                ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75     60HZ

                ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75 60HZ

                  ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15     60HZ

                  ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15 60HZ

                    工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                    工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                      工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                      工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                        ポンスター 汚水用

                        ポンスター 汚水用

                          工進 ポンスター 汚水用 60HZ

                          工進 ポンスター 汚水用 60HZ

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 27,042円 26,278円 42,668円 40,676円 80,755円 39,175円 39,619円 57,208円 40,933円 30,530円 30,388円 24,538円 24,402円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   10日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。