(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
203,119円 ~ 232,554円  特別価格 
税込価格
223,431円 ~ 255,809円  特別価格 

【特長】・インバータ制御で省エネ、低騒音です・DCブラシレスモールドモータの採...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 周波数(Hz):
    50~60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
電源コード長さ(m)
質量(kg)
トラスココード
口径(mm)
出力(kW)
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
17
2
12.5
114-7737
25
0.4
単相100

1個

203,119円

160,809

( 176,890円 )

7日目

58
20
4
19.5
114-7738
32
0.75
単相200

1個

232,554円

184,113

( 202,524円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバータ制御で省エネ、低騒音です
・DCブラシレスモールドモータの採用しています
・吐出し側流量スイッチの取付動作の安定化を実現しています
【用途】
・井戸からの吸い上げや、水道水の圧力不足の解消(加圧)に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ

浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ

    簡易海水用小型自動給水ポンプ

    簡易海水用小型自動給水ポンプ

      エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)

      エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)

        工進 ポンディ 清水用 60HZ

        工進 ポンディ 清水用 60HZ

          エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

          エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

            工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

            工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

              ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

              ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                  工進 パブールポンプ  口径25ミリ

                  工進 パブールポンプ 口径25ミリ

                    給湯ポンプ ソフトカワエース

                    給湯ポンプ ソフトカワエース

                      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 CR MF-50M用

                      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 CR MF-50M用

                        片吸込渦巻ポンプ

                        片吸込渦巻ポンプ

                          メーカー テラル テラル 荏原製作所 工進 荏原製作所 工進 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 工進 川本製作所 工進 荏原製作所
                          通常価格 203,119円 167,467円 119,761円 22,188円 119,761円 26,924円 67,788円 71,347円 36,439円 98,991円 18,016円 126,769円
                          通常出荷日 7日目   7日目   4日目   1日目   4日目   11日目   5日目~   7日目~   1日目   4日目~   3日目   3日目~  
                          商品タイプ 自吸式 自吸式 - - - - 循環式 - - - - 渦巻式
                          周波数(Hz) 50~60 50~60 - - - - - - - - - -

                          浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました