(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPL3-32-3-200-50HZ
自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程) ジキュウシキウズマキポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,137円 97,278円
税込単価
122,251円 107,006円

【特長】・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 電源(V):
    三相200
  • 軸封:
    グランドパッキン
  • 極数:
    4極

型番

SPL3-32-3-200-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPL3-32-3-200-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
質量(kg)
トラスココード
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電動器種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPL3-32-3-200-50HZ

70
4
39
114-8545
32
50
0.2
全閉外扇屋外形

1個

111,137円

97,278

( 107,006円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)
・セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です
【用途】
・一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)の型番SPL3-32-3-200-50HZのページです。
型番SPL3-32-3-200-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

    自吸式渦巻きポンプ単相100

    自吸式渦巻きポンプ単相100

      自吸式渦巻きポンプ(三相200中揚程)

      自吸式渦巻きポンプ(三相200中揚程)

        メーカー テラル テラル テラル
        通常価格 111,137円 109,325円 200,905円
        通常出荷日 19日目   7日目~   19日目  
        商品タイプ 自吸式 自吸式 自吸式
        電源(V) 三相200 単相100 三相200
        軸封 グランドパッキン グランドパッキン グランドパッキン
        極数 4極 4極 4極

        自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SPL3-100-E-3-200-60HZ
        SPL3-40-3-200-50HZ
        SPL3-50-E-3-200-50HZ
        SPL3-50-E-3-200-60HZ
        SPL3-80-E-3-200-60HZ
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        吐出量
        (l/min)
        全揚程
        (m)
        質量
        (kg)
        トラスココード 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電動器種類

        421,766円

        ( 463,943円 )
        1個 -

        19日目

        120012132114-8558100603.7全閉外扇屋内形

        136,619円

        ( 150,281円 )
        1個 -

        19日目

        120545114-854940500.4全閉外扇屋外形

        196,748円

        ( 216,423円 )
        1個 -

        19日目

        2006.556114-855150500.75全閉外扇屋外形

        190,735円

        ( 209,809円 )
        1個 -

        19日目

        240955114-855250600.75全閉外扇屋外形

        270,883円

        ( 297,971円 )
        1個 あり

        19日目

        7001185114-855680602.2全閉外扇屋内形

        陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました