(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPH3-40-E-3-200-60HZ
自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ ジキュウシキウズマキポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,026円
税込単価
253,029円

【特長】・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 電源(V):
    三相200
  • 軸封:
    グランドパッキン
  • 極数:
    4極

型番

SPH3-40-E-3-200-60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPH3-40-E-3-200-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
質量(kg)
トラスココード
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電動器種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPH3-40-E-3-200-60HZ

160
18
66
114-8603
40
60
1.5
全閉外扇屋内形

1個

230,026( 253,029円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)
・セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です
【用途】
・一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズの型番SPH3-40-E-3-200-60HZのページです。
型番SPH3-40-E-3-200-60HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

    自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

    自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

      自吸式渦巻きポンプ(三相200中揚程)

      自吸式渦巻きポンプ(三相200中揚程)

        メーカー テラル テラル テラル
        通常価格 230,026円 111,137円 200,905円
        通常出荷日 19日目   19日目   19日目  
        商品タイプ 自吸式 自吸式 自吸式
        電源(V) 三相200 三相200 三相200
        軸封 グランドパッキン グランドパッキン グランドパッキン
        極数 4極 4極 4極

        自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SPH3-65-E-3-200-60HZ
        SPH3-80-E-3-200-50HZ
        SPH3-80-E-3-200-60HZ
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        吐出量
        (l/min)
        全揚程
        (m)
        質量
        (kg)
        トラスココード 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電動器種類

        433,536円

        ( 476,890円 )
        1個 あり

        19日目

        40025113114-860865603.7全閉外扇屋内形

        475,130円

        ( 522,643円 )
        1個 -

        19日目

        60018120114-860980503.7全閉外扇屋内形

        533,685円

        ( 587,054円 )
        1個 あり

        19日目

        70026134114-861080605.5全閉外扇屋内形

        陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました