(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製アイラインポンプ(単相100)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLP2-25-6.08S
ステンレス製アイラインポンプ(単相100) ステンレスセイアイラインポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,780円
税込単価
125,158円

【特長】・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです・精...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    循環式
  • 電源(V):
    単相100
  • 材質1:
    羽根車:SUS304orSUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
  • 電動器種類:
    防滴保護形
  • 軸封:
    メカニカルシール
  • 極数:
    2極

型番

SLP2-25-6.08S 解除

Loading...

 
カタログを表示

SLP2-25-6.08S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
騒音値(dB)
質量(kg)
トラスココード
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLP2-25-6.08S

70
2.1
-
12.5
114-8679
25
60
0.08

1個

113,780( 125,158円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです
・精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です
【用途】
・冷温水循環、給湯など一般給水に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製アイラインポンプ(単相100)の型番SLP2-25-6.08Sのページです。
型番SLP2-25-6.08Sに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製アイラインポンプ(単相100)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLP2-25-5.15S
SLP2-25-5.25S
SLP2-25-6.15S
SLP2-25-6.25S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出量
(l/min)
全揚程
(m)
騒音値
(dB)
質量
(kg)
トラスココード 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW)

145,638円

( 160,202円 )
1個 あり

7日目

704.8-12.5114-868025500.15

165,011円

( 181,512円 )
1個 あり

19日目

709.5-13.8114-868325500.25

145,638円

( 160,202円 )
1個 あり

19日目

705.4-12.5114-868225600.15

165,011円

( 181,512円 )
1個 あり

19日目

708.8-13.7114-868425600.25

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました