(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易海水用小型自動給水ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PG-202SDC
簡易海水用小型自動給水ポンプ カンイカイスイヨウコガタジドウキュウスイポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
167,467円 132,583円
税込単価
184,214円 145,841円

【特長】・「吐出圧一定」モードと「パワフル」モードを切替ができ、現場の状況に応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 全揚程(m):
    12
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 周波数(Hz):
    50~60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PG-202SDC 解除

Loading...

 
カタログを表示

PG-202SDC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
質量(kg)
トラスココード
出力(kW)
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-202SDC

35~33
10
114-7484
0.2
単相100

1個

167,467円

132,583

( 145,841円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「吐出圧一定」モードと「パワフル」モードを切替ができ、現場の状況に応じて使い分けが可能です
【用途】
・小規模水族館などに
・魚市場の水槽の海水入れ替えなどに
・水産加工場や海水を使った洗浄などに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易海水用小型自動給水ポンプの型番PG-202SDCのページです。
型番PG-202SDCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易海水用小型自動給水ポンプ

簡易海水用小型自動給水ポンプ

    非自動ビルジポンプ

    非自動ビルジポンプ

      エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)

      エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)

        エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

        エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

          浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ

          浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ

            メーカー テラル 日立アプライアンス 荏原製作所 荏原製作所 テラル
            通常価格 167,467円 93,748円 119,761円 119,761円 203,119円
            通常出荷日 7日目   2日目~   4日目   4日目   7日目  
            商品タイプ 自吸式 - - - 自吸式
            全揚程(m) 12 - - - -
            電源コード長さ(m) 2 - - - -
            周波数(Hz) 50~60 - - - 50~60

            簡易海水用小型自動給水ポンプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PG-132SDC
            PG-402SDC
            PG-752SDC
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            吐出量
            (l/min)
            質量
            (kg)
            トラスココード 出力(kW) 電源(V)

            172,710円

            ( 189,981円 )
            1個 あり

            7日目

            26~2410114-74830.125単相100

            231,467円

            ( 254,614円 )
            1個 あり

            7日目

            54~5112114-74850.4単相100

            250,134円

            ( 275,147円 )
            1個 あり

            7日目

            70~6412114-74870.75単相200

            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました