(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多段浸漬型クーラントポンプLBK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多段浸漬型クーラントポンプLBK

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
115,000円 ~ 215,425円  特別価格 
税込価格
126,500円 ~ 236,968円  特別価格 

ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。電動機...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です・電動機はコンパクトで軽量化しています・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに・多段浸漬型

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

LBK2-60/6-E【特長】
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です
・電動機はコンパクトで軽量化しています
【商品仕様】
・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに
・多段浸漬型
・定格電源:200/200-230V
・電動機:全閉外扇屋内形
・一台から異電圧に別作対応
・全揚程(m):36/50.9
・吐出量(L/min)50/60Hz:42/50
・出力(W):0.8/1.1
・口径(mm):20
・トラスココード:114-7515
・質量:15kg
LBK2-60/4-E【特長】
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です
・電動機はコンパクトで軽量化しています
【商品仕様】
・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに
・多段浸漬型
・定格電源:200/200-230V
・電動機:全閉外扇屋内形
・一台から異電圧に別作対応
・全揚程(m):24/33.9
・吐出量(L/min)50/60Hz:42/50
・出力(W):0.55/0.75
・口径(mm):20
・トラスココード:114-7500
・質量:15kg
LBK2-40/4-E【特長】
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です
・電動機はコンパクトで軽量化しています
【商品仕様】
・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに
・多段浸漬型
・定格電源:200/200-230V
・電動機:全閉外扇屋内形
・一台から異電圧に別作対応
・全揚程(m):24/33.9
・吐出量(L/min)50/60Hz:42/50
・出力(W):0.55/0.75
・口径(mm):20
・トラスココード:114-7497
・質量:15kg
LBK2-60/5-E【特長】
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です
・電動機はコンパクトで軽量化しています
【商品仕様】
・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに
・多段浸漬型
・定格電源:200/200-230V
・電動機:全閉外扇屋内形
・一台から異電圧に別作対応
・全揚程(m):30/42.4
・吐出量(L/min)50/60Hz:42/50
・出力(W):0.55/0.75
・口径(mm):20
・トラスココード:114-7508
・質量:15kg
LBK4-50/4-E【特長】
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です
・電動機はコンパクトで軽量化しています
【商品仕様】
・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに
・多段浸漬型
・定格電源:200/200-230V
・電動機:全閉外扇屋内形
・一台から異電圧に別作対応
・全揚程(m):19/31.7
・吐出量(L/min)50/60Hz:85.0/100
・出力(W):0.8/1.1
・口径(mm):20
・トラスココード:114-7545
・質量:15kg
LBK4-50/3-E【特長】
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です
・電動機はコンパクトで軽量化しています
【商品仕様】
・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに
・多段浸漬型
・定格電源:200/200-230V
・電動機:全閉外扇屋内形
・一台から異電圧に別作対応
・全揚程(m):16.5/23.8
・吐出量(L/min)50/60Hz:85.0/100
・出力(W):0.55/0.75
・口径(mm):20
・トラスココード:114-7539
・質量:15kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・定格電源:200/200-230V・電動機:全閉外扇屋内形・一台から異電圧に別作対応・全揚程(m):24/33.9
・吐出量(L/min)50/60Hz:42/50・出力(W):0.55/0.75・口径(mm):20・トラスココード:114-7497・質量:15kg
10

1個

115,000円

102,223

( 112,445円 )

19日目

・定格電源:200/200-230V・電動機:全閉外扇屋内形・一台から異電圧に別作対応・全揚程(m):24/33.9
・吐出量(L/min)50/60Hz:42/50・出力(W):0.55/0.75・口径(mm):20・トラスココード:114-7500・質量:15kg
10

1個

121,325円

107,845

( 118,630円 )

19日目

・定格電源:200/200-230V・電動機:全閉外扇屋内形・一台から異電圧に別作対応・全揚程(m):30/42.4
・吐出量(L/min)50/60Hz:42/50・出力(W):0.55/0.75・口径(mm):20・トラスココード:114-7508・質量:15kg
10

1個

130,882円

116,341

( 127,975円 )

19日目

・定格電源:200/200-230V・電動機:全閉外扇屋内形・一台から異電圧に別作対応・全揚程(m):36/50.9
・吐出量(L/min)50/60Hz:42/50・出力(W):0.8/1.1・口径(mm):20・トラスココード:114-7515・質量:15kg
10

1個

139,853( 153,838円 )

19日目

・定格電源:200/200-230V・電動機:全閉外扇屋内形・一台から異電圧に別作対応・全揚程(m):16.5/23.8
・吐出量(L/min)50/60Hz:85.0/100・出力(W):0.55/0.75・口径(mm):20・トラスココード:114-7539・質量:15kg
10

1個

127,059円

112,942

( 124,236円 )

19日目

・定格電源:200/200-230V・電動機:全閉外扇屋内形・一台から異電圧に別作対応・全揚程(m):19/31.7
・吐出量(L/min)50/60Hz:85.0/100・出力(W):0.8/1.1・口径(mm):20・トラスココード:114-7545・質量:15kg
10

1個

167,353円

148,760

( 163,636円 )

19日目

・定格電源:200/200-230V・電動機:全閉外扇屋内形・一台から異電圧に別作対応・全揚程(m):19/31.7
・吐出量(L/min)50/60Hz:85.0/100・出力(W):0.8/1.1・口径(mm):20・トラスココード:114-7548・質量:16kg
10

1個

215,425( 236,968円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。
電動機はコンパクトで軽量化しています。
全閉屋内タイプです。
【用途】
ボール盤・ノコ盤・フライス・研削盤・ろ過装置などに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

多段浸漬型クーラントポンプLBKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました