(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDP50MH
自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ) ジキュウシキエンジンポンプSDP-50MH(プレッ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
186,985円 161,143円
税込単価
205,684円 177,257円

【特長】・灌漑に、散水に、農場に、建設現場などに使用可能です【用途】・高所及び...

詳細情報を確認する

型番

SDP50MH 解除

Loading...

商品情報を表示

SDP50MH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全揚程(m)
質量(g)
トラスココード
口径(mm)
口径吸込(mm)
口径吐出(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDP50MH

75
29500
134-5952
50/50
50(PT2)
40(町野オス)

1個

186,985円

161,143

( 177,257円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・灌漑に、散水に、農場に、建設現場などに使用可能です
【用途】
・高所及び長距離への多量送水に
・洗浄及びスプリンクラー用
・解体現場など広範囲への散水
・杭及びパイプの地下挿入用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)の型番SDP50MHのページです。
型番SDP50MHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

    スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

    スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

      スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

      スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ50 17φ相当(口径)

        Vベルト掛け中低速型

        Vベルト掛け中低速型

          スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m

          スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×20m

            ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

            ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

              ハイデルスポンプ用パーツ

              ハイデルスポンプ用パーツ

                HONDA 高圧ポンプ 2インチ

                HONDA 高圧ポンプ 2インチ

                  スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

                  スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

                    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

                    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

                      スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

                      スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

                        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 E105φ38オス×2メスネジ異径

                        スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 E105φ38オス×2メスネジ異径

                          スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

                          スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 寺田ポンプ製作所 スーパー工業 工進 工進 本田技研工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 186,985円 8,200円 12,000円 123,735円 34,573円 22,188円 282円 80,682円 28,000円 21,000円 5,300円 13,000円 24,000円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   5日目   4日目   1日目   1日目~   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 自吸式 関連商品 関連商品 自吸式 関連商品 油回転式 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品

                            自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDP80MH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全揚程
                            (m)
                            質量(g) トラスココード 口径(mm) 口径吸込
                            (mm)
                            口径吐出
                            (mm)

                            203,743円

                            ( 224,117円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7029200134-595380/5080(PT3)50(町野オス)

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました