(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KA-1SU-1/2
NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU オールステンレスギヤ-ポンプ(デンドウキチョッケツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
254,661円 239,585円
税込単価
280,127円 263,544円

【特長】・KA-1U型をモーター共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モータ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304(SCS13))
  • 材質2:
    ギヤー部:SUS303
  • 回転数(rpm):
    400
  • 使用温度(℃):
    40以下
  • 常用圧力(MPa):
    0~0.2
  • モーター:
    三相×200V×4P全閉屋内型付
  • 使用粘度:
    50~500mm2/S

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KA-1SU-1/2 解除

Loading...

商品情報を表示

KA-1SU-1/2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(kg)
トラスココード
口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-1SU-1/2

25
850-9692
1/2(15A)

1個

254,661円

239,585

( 263,544円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KA-1U型をモーター共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました
・Vベルト駆動型です
【用途】
・腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの移送に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SUの型番KA-1SU-1/2のページです。
型番KA-1SU-1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

      20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

      20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

        オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

        オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

          ギアポンプ(モーター連結型)MES型

          ギアポンプ(モーター連結型)MES型

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

              ギヤーポンプ(電動機連結型)

              ギヤーポンプ(電動機連結型)

                エアー式高粘度ポンプユニット

                エアー式高粘度ポンプユニット

                  工進 ギヤーポンプ

                  工進 ギヤーポンプ

                    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                      ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                      ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                        アクアシステム 壁掛け式電動計量ポンプ

                        アクアシステム 壁掛け式電動計量ポンプ

                          ポンプOPG

                          ポンプOPG

                            メーカー 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション エスコ 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション 工進 アクアシステム ヤマダコーポレーション アクアシステム ヤマダコーポレーション
                            通常価格 254,661円 12,425円 164,875円 442,533円 96,820円 21,231円 474,034円 624,842円 13,921円 133,340円 36,050円 451,245円 382,039円
                            通常出荷日 8日目   7日目   2日目   当日出荷可能 8日目   4日目~   4日目   4日目   19日目   1日目~   10日目   6日目   9日目   4日目~  
                            商品タイプ 電動式 - 電動式 - - - - エア式 ギヤ式 電動式 - - エア式
                            材質1 ステンレス(SUS304(SCS13)) - - ステンレス(SUS304(SCS13)) 鋳鉄 鋳鉄製 鋳鉄製 - - - - - -
                            材質2 ギヤー部:SUS303 - - ギヤー部:SUS303 - - - - - - - - -
                            回転数(rpm) 400 - - 400 - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) 40以下 - - 40℃以下 - - - - - - - - -

                            NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KA-1SU-3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)
                            トラスココード 口径

                            282,896円

                            ( 311,186円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            27850-96933/4(20A)

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました