(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
HONDA 高圧ポンプ 2インチ
  • SALE 2025/03/31まで

HONDA 高圧ポンプ 2インチ (レビュー)

通常価格(税別)
80,682円  特別価格 
税込価格
88,750円  特別価格 
通常出荷日
6日目
【特長】
・タフな給水性能を有し、高い場所や長距離に最適です
【商品仕様】
・高所への揚水
・長距離送水
・スプリンクラー散水用
・吐出量(L/min):450
・騒音値(dB):-
・全揚程(m):45
・口径(mm):45
・常用出力(kW/rpm):-
・最大出力(kW/rpm):3.6/3600
・燃料タンク容量(L):3.1
・満タンで使用可能な時間(分):90
・使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
・本体寸法(mm)全長×全高×全幅:520×460×400
・トラスココード:130-3786
・質量:27kg

HONDA 高圧ポンプ 2インチのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    高圧ポンプ
    評価 4.0満足度:4.02021/07/31
    かなりパワーあるので多少高低差あっても
    問題なくくみ上げてくれます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA 高圧ポンプ 2インチ

HONDA 高圧ポンプ 2インチ

    HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

    HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

      HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

      HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

        HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

        HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

          軽量エンジンポンプ

          軽量エンジンポンプ

            消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

            消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m

              ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

              ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

                スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

                スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

                  スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

                  スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

                    ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

                    ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)

                      スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                      スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ75×5m

                        エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

                        エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

                          自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

                          自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

                            メーカー 本田技研工業 本田技研工業 本田技研工業 本田技研工業 HONDA スーパー工業 工進 スーパー工業 スーパー工業 エスコ スーパー工業 本田技研工業 スーパー工業
                            通常価格 80,682円 70,200円 31,887円 39,224円 33,900円 39,370円 22,188円 28,000円 21,000円 2,830円 22,000円 38,655円 186,985円
                            通常出荷日 6日目   6日目   2日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   8日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。