(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイウェイチョッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1125131013
ハイウェイチョッキ グリーンクロス ハイウェイチョッキGガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,148円
税込単価
1,263円

【特長】・軽量で通気性の高いメッシュタイプです・ライムイエロー反射付きです(1...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ベスト
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    袖なし
  • 材質:
    ナイロンメッシュ
  • 備考:
    安全装備用品として/完成品
  • 質量(g):
    200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1125131013 解除

Loading...

商品情報を表示

1125131013 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1125131013

G型
4573454530431
829-2255

4個

1,148( 1,263円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で通気性の高いメッシュタイプです
・ライムイエロー反射付きです(1125131013、1125131093、1125131033)
・シルバー反射付きです(1125131095)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイウェイチョッキの型番1125131013のページです。
型番1125131013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイウェイチョッキ

ハイウェイチョッキ

    AZ-551034 コンプレスフィット長袖シャツ

    AZ-551034 コンプレスフィット長袖シャツ

      AZ-56301 全天候型ジャケット

      AZ-56301 全天候型ジャケット

        AZ-725 エコブルゾン(男女兼用)

        AZ-725 エコブルゾン(男女兼用)

          AZ-8712 クールリフレクティブメッシュベスト50

          AZ-8712 クールリフレクティブメッシュベスト50

            長袖シャツ 薄地 RS406

            長袖シャツ 薄地 RS406

              メーカー グリーンクロス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス
              通常価格 1,148円 5,702円 14,000円 7,299円 3,150円 6,073円
              通常出荷日 7日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目  
              商品分類 ベスト Tシャツ ジャケット ジャケット ベスト ワークシャツ
              季節 通年 春夏 通年 通年 - 春夏
              袖形状 袖なし 長袖 長袖 長袖 袖なし 長袖
              材質 ナイロンメッシュ - - - - -
              備考 安全装備用品として/完成品 - - - - -

              ハイウェイチョッキのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1125131033
              1125131093
              1125131095
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              型式 JANコード トラスココード

              1,148円

              ( 1,263円 )
              4個 あり

              7日目

              GCY型4573454530424829-2256

              1,148円

              ( 1,263円 )
              4個 あり

              7日目

              GC型4573454530394829-2258

              1,148円

              ( 1,263円 )
              4個 あり

              7日目

              GCW型4573454530400829-2259

              オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました