(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:32HPE0.4
エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V) アサイドヨウインバータポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
174,309円 150,463円
税込単価
191,740円 165,509円

【特長】・インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました【用...

詳細情報を確認する

  • 口径(mm):
    20~32
  • 出力(kW):
    150~750

型番

32HPE0.4 解除

Loading...

商品情報を表示

32HPE0.4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32HPE0.4

850-8743
17.5

1個

174,309円

150,463

( 165,509円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました
【用途】
・受水槽との組み合せによる水道加圧に
・高置水槽からの上層階ブースタに
・消火配管充水や空調補給水に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)の型番32HPE0.4のページです。
型番32HPE0.4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

    エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)

    エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)

      寺田 浅井戸用ホームポンプ 60HZ

      寺田 浅井戸用ホームポンプ 60HZ

        メーカー 荏原製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所
        通常価格 119,761円 119,761円 68,312円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        口径(mm) 20~32 20~32 -
        出力(kW) 150~750 150~750 -

        エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        25HPE0.25
        32HPE0.75
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        トラスココード 質量
        (kg)

        119,761円

        ( 131,737円 )
        1個 -

        4日目

        850-871417

        187,124円

        ( 205,836円 )
        1個 -

        4日目

        850-874520

        陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました