(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレポン化工機 デジタル式pH計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレポン化工機 デジタル式pH計

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,909円 112,823円
税込単価
151,700円 124,105円

【特長】 ・表示面は30×85mm、奥行はソケットを含んでも108mmとコンパ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPM-S

1個

137,909円

112,823

( 124,105円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示面は30×85mm、奥行はソケットを含んでも108mmとコンパクトです
・点灯輝度を自動調光、更に表示器消灯機能も付いており省エネに貢献しています
・初回にソケットに配線するので交換は本体のみと作業性抜群です
・外部コンピュータ(PLCやタッチパネル)から、各種設定・操作が可能です
【商品仕様】
・測定範囲:Ph0-14(分解能0.01pH)、温度0-100℃(分解能1℃)
・トラスココード:128-7756
・質量:2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレポン化工機 デジタル式pH計の型番EPM-Sのページです。
型番EPM-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレポン化工機 デジタル式pH計

エレポン化工機 デジタル式pH計

    エレポン化工機 デジタル式残留塩素計

    エレポン化工機 デジタル式残留塩素計

      オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

      オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

        ローラー式 ガスライター

        ローラー式 ガスライター

          液面計 ZKTシリーズ

          液面計 ZKTシリーズ

            アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

            アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

              オートストップガンノズル

              オートストップガンノズル

                アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                  アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

                  アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

                    エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                    エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                      手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

                      手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

                        大型流量計

                        大型流量計

                          KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

                          KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

                            メーカー エレポン化工機 エレポン化工機 アクアシステム ウィザ(旧:アークランドサカモト) アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧
                            通常価格 137,909円 199,941円 36,351円 680円 99,266円 65,835円 30,716円 82,713円 65,047円 277,941円 13,056円 42,615円 50,329円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   8日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ pH計 - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲 Ph0~14、温度0~100℃ - - - - - - - - - - - -
                            分解能 0.01pH、1℃ - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 128-7756 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2000.0 - - - - - - - - - - - -

                            エレポン化工機 デジタル式pH計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました