(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:APDX1-25G
吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式) トシュツキュウニュウケンヨウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
171,360円
税込単価
188,496円

【特長】・エア圧を利用し、電気を使用しない防爆タイプです【用途】・工作機械の清...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 全揚程(m):
    2
  • 使用可能粘度:
    3000cP以下
  • 能力:
    0.1~1
  • タイプ:
    吐出・吸入兼用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドラム缶を密閉にして下さい。(APDX1-25AS)
  • ドラム缶内を真空にする為、必ず密閉状態にして下さい。(APDX1-25G)
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

APDX1-25G 解除

Loading...

 
カタログを表示

APDX1-25G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
使用可能液体
質量(kg)
トラスココード
材質1
ノズルタイプ
吸入量(ℓ/min)
エア接続口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APDX1-25G

70
灯油、軽油、ガソリン
5.7
124-9139
接液部材質:アルミ・NBR
耐油ゴム(2×25)
50
-

1個

171,360( 188,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア圧を利用し、電気を使用しない防爆タイプです
【用途】
・工作機械の清掃に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドラム缶を密閉にして下さい。(APDX1-25AS)
  • ドラム缶内を真空にする為、必ず密閉状態にして下さい。(APDX1-25G)
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)の型番APDX1-25Gのページです。
型番APDX1-25Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

    吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

    吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

      吸入専用 エア式ドラムポンプ

      吸入専用 エア式ドラムポンプ

        エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

        エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

          エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

          エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

            電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

            電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                  KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)

                  KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)

                    アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

                    アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

                      アクアシステム アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

                      アクアシステム アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

                        アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                        アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                          エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

                          エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 アクアシステム 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム アズワン
                            通常価格 148,050円 114,732円 70,084円 227,966円 98,442円 234,998円 177,820円 237,465円 118,049円 123,398円 108,681円 189,233円 90,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   5日目   8日目   1日目   8日目   1日目   2日目   5日目   7日目~  
                            商品タイプ エア式 - エア式 エア式 エア式 電動式 - エア式 電動式 - - - エア式
                            全揚程(m) 2 - 2 - 2 - - - 1 - - - 2
                            使用可能粘度 3000cP以下 - - 3000mPa・S - 100cP以下 - - - - - - -
                            能力 0.1~1 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ 吐出・吸入兼用 - - - - - - - - - - - -

                            吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APDX1-25
                            APDX1-25AS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            使用可能液体 質量
                            (kg)
                            トラスココード 材質1 ノズルタイプ 吸入量
                            (ℓ/min)
                            エア接続口

                            148,050円

                            ( 162,855円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100オイル4.3124-9140本体:アルミ、接液部材質:アルミ・NBRPVC(2×32)70R3/8(プラグ付)

                            163,467円

                            ( 179,814円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            70溶剤5.3124-9135本体:アルミ、接液部材質:アルミ・ふっ素樹脂・フッ素SUS304(2×25)50-

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました