(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸入専用 エア式ドラムポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:APDQ1-25G
吸入専用 エア式ドラムポンプ トシュツセンヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,717円
税込単価
114,089円

【特長】・エア圧を利用し、電気を使用しない防爆タイプです(APDQ1-25、A...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 全揚程(m):
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドラム缶を密閉にしてご使用下さい。(APDQ1-25G)
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

APDQ1-25G 解除

Loading...

 
カタログを表示

APDQ1-25G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
使用可能液体
使用可能粘度
質量(kg)
トラスココード
材質1
能力
ノズルタイプ
タイプ
吸入量(ℓ/min)
エア接続口
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APDQ1-25G

50
灯油、軽油、ガソリン
3000cP
4.4
124-9138
本体:アルミ、接液部材質:アルミ・NBR
0.4~0.6
耐油ゴム(2×25)
吸入専用
50
-
-

1個

103,717( 114,089円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア圧を利用し、電気を使用しない防爆タイプです(APDQ1-25、APDQ1-25G)
・吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式です(APDQ1-25AS)
【用途】
・工作機械等の切削液の回収に(APDQ1-25)
・ドラム缶への溶剤・薬品の回収に(APDQ1-25AS)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドラム缶を密閉にしてご使用下さい。(APDQ1-25G)
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸入専用 エア式ドラムポンプの型番APDQ1-25Gのページです。
型番APDQ1-25Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸入専用 エア式ドラムポンプ

吸入専用 エア式ドラムポンプ

    吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

    吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

      エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

      エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

        AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

        AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

          KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

          KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

            アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

            アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                  アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

                  アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

                    アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                    アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                      ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

                      ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

                        吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

                        吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

                          吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

                          吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アズワン エスコ 共立機巧 アクアシステム 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 70,084円 148,050円 90,000円 91,840円 140,937円 276,608円 151,375円 301,805円 212,443円 414,697円 140,963円 136,277円 114,732円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   7日目   8日目   7日目   8日目   5日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ エア式 エア式 エア式 電動式 エア式 - エア式 電動式 - エア式 - - -
                            全揚程(m) 2 2 2 7 5 - 10 50 - 22 - - -

                            吸入専用 エア式ドラムポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APDQ1-25
                            APDQ1-25AS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            使用可能液体 使用可能粘度 質量
                            (kg)
                            トラスココード 材質1 能力 ノズルタイプ タイプ 吸入量
                            (ℓ/min)
                            エア接続口 仕様

                            70,084円

                            ( 77,092円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80オイル3000cP3.3124-9136本体:アルミ、接液部材質:アルミ・NBR0.4~0.7PVC(2×32)吸入専用80--

                            131,936円

                            ( 145,130円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50--4124-9137接液部アルミ----Rc1/4(プラグ付)ボールバルブノズル

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました