(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京メディカル 不織布シート 100枚入 ブルー 66角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京メディカル 不織布シート 100枚入 ブルー 66角【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,710円
税込単価
2,981円

【特長】・軽くて包みやすいPP製風呂敷です・色落ちしません・ソフトな肌触りです...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUB-66

1パック

100個入り

2,710( 2,981円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて包みやすいPP製風呂敷です
・色落ちしません
・ソフトな肌触りです
【商品仕様】
・不織布シート100枚入ブルー66角
・トラスココード:816-7777
・質量:890g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京メディカル 不織布シート 100枚入 ブルー 66角の型番FUB-66のページです。
型番FUB-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京メディカル 不織布シート 100枚入 ブルー 66角

東京メディカル 不織布シート 100枚入 ブルー 66角

    東京メディカル 不織布シート 100枚入り ブルー 66角

    東京メディカル 不織布シート 100枚入り ブルー 66角

      東京メディカル 不織布シート 100枚入り グリーン 75角

      東京メディカル 不織布シート 100枚入り グリーン 75角

        東京メディカル 不織布シート 100枚入り ピンク 75角

        東京メディカル 不織布シート 100枚入り ピンク 75角

          東京メディカル 不織布シート 100枚入り ベージュ 90角

          東京メディカル 不織布シート 100枚入り ベージュ 90角

            東京メディカル 不織布シート 100枚入 ホワイト 90角

            東京メディカル 不織布シート 100枚入 ホワイト 90角

              東京メディカル 不織布シート 100枚入 ホワイト 66角

              東京メディカル 不織布シート 100枚入 ホワイト 66角

                ユニット 担架格納ケース L2300×W280×H200

                ユニット 担架格納ケース L2300×W280×H200

                  ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

                  ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

                    ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻

                    ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻

                      0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)

                      0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)

                        メーカー 東京メディカル 東京メディカル 東京メディカル 東京メディカル 東京メディカル 東京メディカル 東京メディカル ユニット 旭産業 ユタカメイク エスコ
                        通常価格 2,710円 3,267円 3,376円 3,376円 4,500円 4,652円 2,712円 59,745円 4,644円 15,641円 860円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能

                        東京メディカル 不織布シート 100枚入 ブルー 66角のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました