(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス のぼり用サインポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス のぼり用サインポール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
736円
税込単価
810円

【特長】・人気の丸形ヘッドです【商品仕様】・のぼりの掲示に・2段伸縮型・最長3...

詳細情報を確認する

型番

1148600205 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1148600205

2個

736( 810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気の丸形ヘッドです
【商品仕様】
・のぼりの掲示に
・2段伸縮型
・最長3m
・最短1.635m
・横棒:850mm
・色:白
・ポール径(mm):22
・高さ(mm):1635-3000
・材質:ポリプロピレン被膜鋼管
・JANコード:4573454538482
・トラスココード:115-7156
・質量:0.75kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス のぼり用サインポールの型番1148600205のページです。
型番1148600205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス のぼり用サインポール

グリーンクロス のぼり用サインポール

    ノボリ用ポール

    ノボリ用ポール

      ユニット クリート

      ユニット クリート

        ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

        ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

          ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

          ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

            標識ロープ-1 フラッグ標識

            標識ロープ-1 フラッグ標識

              標識ロープ-4 フラッグ標識

              標識ロープ-4 フラッグ標識

                桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                  吹き流し(ポリエステル)

                  吹き流し(ポリエステル)

                    ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

                    ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

                      標識ロープ-3 フラッグ標識

                      標識ロープ-3 フラッグ標識

                        ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                        ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                          ユニット 大型避難誘導旗

                          ユニット 大型避難誘導旗

                            メーカー グリーンクロス アズワン ユニット ユニット ユニット アズワン アズワン ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット
                            通常価格 736円 1,393円 2,060円 2,200円 4,725円 13,500円 13,500円 1,047円 6,000円 1,834円 13,500円 5,988円 8,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   4日目   2日目~   4日目   8日目   1日目~   4日目  

                            グリーンクロス のぼり用サインポールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました